Fontes de ignição seguras
Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.
No entanto, elas não são tão fáceis de detectar Somente conhecendo o que pode causar uma fagulha ou calor é possível tomar medidas para evitar explosões. As fontes de ignição estão listadas no padrão básico EN 1127-1 “Atmosfera sujeita à explosão – Proteção contra explosões Parte 1” e também em “Regras técnicas para a segurança operacional” TRBS 2152, Parte 3. Medidas apropriadas de proteção para evitar fontes de ignição também estão listadas.