Automatisation ouverte avec WAGO

Indépendance et flexibilité maximales pour votre automatisation

Nos contrôleurs et coupleurs de bus de terrain vous offrent une indépendance totale en matière d'automatisation, car ils prennent en charge tous les protocoles de bus de terrain et Ethernet courants. Cela vous permet d'utiliser vos protocoles existants, mais également de passer facilement à de nouveaux protocoles. Vous conservez en même temps toute votre flexibilité grâce à nos systèmes d'E/S : avec plus de 500 modules différents, vous disposez d'un large choix, du traitement simple des signaux numériques et analogiques à la communication spécifique à votre secteur d'activité.

La 5G, une technologie clé pour l'industrie 4.0

L'initiative mondiale 5G-ACIA prévoit d'établir la nouvelle norme de télécommunication mobile dans l'ensemble de la production industrielle afin d'ouvrir la voie à la numérisation. En tant que membre, WAGO participe activement à son développement.

TSN plus OPC UA

La communication industrielle doit être rapide, en temps réel et standardisée afin que les entreprises puissent relever les défis de la numérisation. C'est pourquoi WAGO s'engage à promouvoir OPC UA sur TSN comme forme de communication qui rendra possibles les solutions inter-niveaux et indépendantes des fabricants de demain.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Touch Panels 600

Les écrans tactiles haute performance destinés aux tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la facilité d'utilisation des machines et des systèmes, tout en offrant une conception exceptionnelle et une technologie de pointe.

Vos avantages avec WAGO Touch Panels :

  • Vitesse de fonctionnement élevée grâce au puissant processeur multicœur Cortex A9
  • Programmation flexible selon la norme CEI 61131 ou directement sur le système d'exploitation libre Linux®
  • Interface de configuration personnalisée et utilisation pratique directement depuis le dispositif
  • Concept de montage unique permettant un gain de temps
  • Connexion standard aux solutions infonuagiques de WAGO avec panneaux de contrôle

Contrôleurs

Performance et disponibilité optimales : grâce à leur très haute performance, leur faible consommation d'énergie, leurs nombreuses interfaces, leur design peu encombrant et leur grande fiabilité, les contrôleurs conviviaux de WAGO (API) constituent des solutions d'automatisation rentables.

Vos avantages avec les contrôleurs WAGO :

  • Programmable avec CODESYS (CODESYS V3) et CODESYS V2
  • Indépendant du bus de terrain : prend en charge tous les protocoles de bus de terrain standard et les normes Ethernet (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, ... )
  • Puissance de calcul évolutive, des contrôleurs de bus de terrain aux contrôleurs PFC100 et PFC200
  • Combinaison idéale avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules d'E/S pour une flexibilité et une variété fonctionnelle maximales
  • Également pour une utilisation dans des environnements extrêmes

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

Pour l'armoire de commande : WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 se caractérise par son champ d'application universel et sa vaste gamme de produits. Avec plus de 500 modules différents, sa polyvalence et sa flexibilité sont telles qu'elles permettent de couvrir pratiquement tous les besoins dans les secteurs industriels les plus divers.

Avantages :

  • Indépendant du bus de terrain
  • Utilisation flexible
  • Testé et homologué dans le monde entier
  • Plus de 500 modules disponibles, y compris des modules de sécurité fonctionnelle et des modules Ex i
  • Connexions enfichables en option pour la série 753

Pour les environnements extrêmes : WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

La conception extrêmement robuste du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre des avantages évidents : il maximise le temps de fonctionnement du système, réduit l'encombrement et diminue les coûts d'énergie et de maintenance en renonçant à une climatisation supplémentaire. Le système convient aux applications exigeantes qui dépendent notamment des facteurs suivants :

Avantages :

  • Températures ambiantes extrêmes
  • Immunité aux perturbations électromagnétiques et aux tensions d'impulsion
  • Résistance aux vibrations et aux chocs
  • Protection contre les explosions
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: