[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découverte-marquage","name":"Marquage ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/découverte-marquage/marquage_parfait_avec_smartscript","name":"Logiciel de marquage","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/marquage_parfait_avec_smartscript"
},
"headline": "Logiciel de marquage",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-490280-3D-Image-Marking-Key-Visual-2023-03-02-C3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnME5pOHhORFEyTnpFME1EQXlOak01T0M5TlRTMDBPVEF5T0RCZk0wUmZTVzFoWjJWZlRXRnlhMmx1WjE5TFpYbGZWbWx6ZFdGc1h6SXdNak5mTUROZk1ESmZRek5mTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDBhZWFiMTc0NTM2MGIyZjJkNTQ0MWY1OTc1ZjU1MzcxZDY2ZjRjM2ViNzRkNzIyMmM0NGNhYTc3MmYzZjlhZjA"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Jul 11 16:51:39 CEST 2024",
"dateModified": "Thu Feb 27 16:41:33 CET 2025"
}
Logiciel de marquage WAGO Smart Script
Le logiciel de marquage parfait pour créer et imprimer des solutions de marquage personnalisées!
L'imprimante à transfert thermique Smart Printer de WAGO en combinaison avec le logiciel de marquage forme une solution efficace et économique pour le marquage de composants individuels tels que les borniers, les étiquettes, les plaques signalétiques et les repères de conducteurs, ainsi que des coffrets de distribution et des armoires de commande entiers.
Vos avantages :
- Conception moderne et flux de travail intuitif
- Utilisation rapide et facile grâce aux pilotes d'impression et aux paramètres d'impression intégrés
- Un large choix de supports de marquage différents, y compris des modèles
- Parfaitement adapté à l'utilisation de l'imprimante à transfert thermique Smart Printer de WAGO
- Interfaces de données optimisées avec le configurateur Smart Designer de WAGO, EPLAN P8, Microsoft Excel et CSV
Importation de données
Après la création d'un schéma, les données doivent être transférées du logiciel de planification vers l'imprimante. Grâce aux interfaces d'IAO d'EPLAN, WSCAD et ZUKEN, cette opération est entièrement automatisée. Il est également possible de transférer les données, et ce indépendamment du système d'IAO, dans Smart Script via l'importation de données à l'aide d'un fichier Excel.
Modifier / Configurer
Le formatage personnalisé avec une variété de fonctions différentes permet d'étiqueter des plaques signalétiques avec une structure de tableau, y compris des codes-barres, ou des borniers multi-lignes :
- Éléments : codes-barres, zones de texte, images, icônes
- Mise en forme : taille de la police, alignement
- Propriétés du projet : orientation du travail, repères de coupe, renseignements sur les matériaux
Administration de projets
Smart Script peut être utilisé pour gérer de manière optimale les projets de marquage. Les facteurs suivants permettent d'y parvenir :
- Reproduction de la structure du projet à partir de l'explorateur
- Possibilité d'accéder à plusieurs lecteurs
- Découverte aisée des projets (via la recherche, le filtre ou les favoris)
Tâches d'impression
Smart Script offre les avantages suivants pour l'impression de solutions de marquage personnalisées :
- Gestion simultanée de plusieurs imprimantes (par exemple, mise à jour, ajout de réseaux/USB, renommage)
- Personnalisation des paramètres d'impression en fonction du matériau utilisé
- Affichage de la disponibilité actuelle lors du lancement du travail d'impression
Smart Script : un marquage rapide, facile et correct
Avec Smart Script, le marquage devient un jeu d'enfant : associé à l'imprimante à transfert thermique Smart Printer, le logiciel de marquage Smart Script offre un système de marquage exceptionnel, développé par des spécialistes et précisément adapté aux besoins des utilisateurs.
Liens rapides
Le bon marquage est essentiel pour un câblage clairement organisé et adapté aux services. WAGO vous propose plusieurs possibilités pour marquer et configurer vos bornes sur rail et votre armoire de commande de manière efficace et rentable.
Gagnez du temps et de l'argent avec l'imprimante intelligente à transfert thermique de WAGO
L'imprimante intelligente de WAGO, la solution universelle pour le marquage des armoires de commande, vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Comment? Les longs intervalles entre les changements de ruban garantissent un taux d'impression élevé, et l'imprimante et le support de marquage ne nécessitent qu'un investissement très modeste.
Tout sur une bobine
WAGO offre le bon support de marquage pour toutes les tâches de l'armoire de commande - qu'il s'agisse du marquage des bornes, du marquage des câbles et des conducteurs ou du marquage des appareils. L'imprimante à transfert thermique Smart Printer peut être utilisée pour les imprimer rapidement et facilement via le logiciel Smart Script.
Plus de clarté dans l'armoire de commande
Tous les renseignements sur les solutions de marquage de WAGO en un coup d'œil!
Configurateur WAGO Smart Designer
Le configurateur gratuit pour une ingénierie rationalisée
Interfaces d'IAO
En savoir plus sur nos interfaces d'IAO!