Marquage pour une armoire de commande rationalisée

Le marquage garantit la sécurité et permet l'identification, ce qui le rend essentiel dans les armoires de commande. Les étiquettes fournissent des renseignements et des instructions importants pour la protection des utilisateurs, pour l'amélioration de la sécurité dans le processus d'assemblage et pour la maintenance. Le marquage permet également d'identifier rapidement les connexions, ce qui facilite la maintenance des composants de l'armoire de commande par des fournisseurs tiers.

Solutions de marquage de WAGO :

WAGO vous propose un programme matériel et logiciel parfaitement adapté, composé du logiciel de marquage WAGO Smart Script, de l'imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer et des différents supports de marquage.

Les utilisateurs peuvent imprimer des marquages à partir de trois systèmes différents : à partir d'un système IAO existant, à partir du logiciel de marquage WAGO Smart Script ou en utilisant le configurateur WAGO Smart Designer.

Comment puis-je créer des marquages?
Exemple : fabrication de l'armoire de commande

Le marquage garantit la clarté, la sécurité et une identification unique dans l'armoire de commande

Création manuelle ou automatique d'un marquage

  • Le schéma du circuit comme base de données

  • Importation de données via Excel

  • Ou importation/transfert via l'interface

  • Impression directe des marquages via le configurateur WAGO Smart Designer

Modification et impression

  • Ici, vous pouvez éditer des marquages dans le logiciel de marquage Smart Script de WAGO et exécuter le travail d'impression plus tard.

  • L'impression se fait avec l'imprimante à transfert thermique Smart Printer de WAGO.

Marquage des composants

  • Fixation adhésive, encliquetage de marquage de bornier, identification d'appareils, marqueurs de conducteurs

Bientôt disponible

Marquage flexible - partout où vous en avez besoin

Avec notre nouveau système de marquage mobile (composé de notre imprimante intelligente à transfert thermique, d'une appli de marquage gratuite et d'un sac assorti), les marquages peuvent désormais être créés n'importe où. Des ajustements peuvent être effectués sur place, même dans un délai très court. Il suffit d'utiliser l'appli de marquage intuitive pour créer la tâche d'impression et imprimer rapidement les cartes de marquage directement sur place via Bluetooth® ou Wi-Fi. Un banc d'alimentation pour le dispositif de marquage mobile est également disponible sur demande.

Découvrir les produits

Découvrir tous les produits de marquage

Voir le catalogue des produits de marquage

Votre contact

Autres demandes: