Imprimante intelligente à transfert thermique

Gagnez du temps et de l'argent avec l'imprimante intelligente à transfert thermique de WAGO

L'imprimante intelligente de WAGO, la solution universelle pour le marquage des armoires de commande, vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Comment? Les longs intervalles entre les changements de ruban garantissent un taux d'impression élevé, et l'imprimante et le support de marquage ne nécessitent qu'un investissement très modeste.

La trousse de démarrage 258-5107 comprend l'imprimante, le support de marquage et le logiciel de marquage Smart Script. L'imprimante et le logiciel sont connectés de la manière habituelle : soit par un port USB, soit par un port Ethernet.

Le massicot est le complément parfait de l'imprimante intelligente pour la découpe automatique de matériaux continus. Une mallette est également disponible à l'achat pour faciliter le transport sur le chantier ou vers d'autres destinations. Des imprimantes supplémentaires permettent de gagner encore plus de temps en changeant de matériau.

Vos avantages:

  • Le logiciel de marquage Smart Script complète le système de marquage WAGO

  • L'interface moderne et intuitive facilite l'utilisation de Smart Script.

  • Coupe automatique pour un gain de temps

  • Traitement de nombreux matériaux d'étiquetage

  • Couteau japonais durable et de haute qualité



Tutoriels

Aperçu des produits

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage
Item no. 258-5107

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision
Item no. 258-5030

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir
Item no. 258-5005

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Sans matériel de repérage
Item no. 258-5001

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Sans matériel de repérage

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles
Item no. 258-5006

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage
Item no. 258-5007

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

Marquage avec WAGO

Plus de clarté dans l'armoire de commande

WAGO vous propose l'imprimante intelligente à transfert thermique pour tous les besoins de marquage dans les armoires de commande : selon votre méthode de travail, vous avez la possibilité d'imprimer des marquages à partir d'une grande variété de systèmes – à partir de votre système IAO existant, à partir du configurateur WAGO Smart Designer ou à partir du logiciel de marquage intuitif de WAGO, Smart Script.