Création manuelle ou automatique d'un marquage
Le schéma du circuit comme base de données
Importation de données via Excel
Ou importation/transfert via l'interface
Impression directe des marquages via le configurateur WAGO Smart Designer
Le marquage garantit la sécurité et permet l'identification, ce qui le rend essentiel dans les armoires de commande. Les étiquettes fournissent des renseignements et des instructions importants pour la protection des utilisateurs, pour l'amélioration de la sécurité dans le processus d'assemblage et pour la maintenance. Le marquage permet également d'identifier rapidement les connexions, ce qui facilite la maintenance des composants de l'armoire de commande par des fournisseurs tiers.
Solutions de marquage de WAGO :
WAGO vous propose un programme matériel et logiciel parfaitement adapté, composé du logiciel de marquage WAGO Smart Script, de l'imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer et des différents supports de marquage.
Les utilisateurs peuvent imprimer des marquages à partir de trois systèmes différents : à partir d'un système IAO existant, à partir du logiciel de marquage WAGO Smart Script ou en utilisant le configurateur WAGO Smart Designer.
Le marquage garantit la clarté, la sécurité et une identification unique dans l'armoire de commande