Nouveaux produits

Notre gamme complète de produits nous permet de vous proposer des solutions efficaces pour chaque projet. Vous trouverez ici nos derniers produits, qui vous aideront à garder une longueur d'avance.

Interconnexions électriques

Green Range 221

Rien n'est trop petit pour avoir un impact positif sur notre environnement. Par conséquent, nous avons repensé l'un de nos produits les plus connus : le connecteur d'épissure de la série 221. Une variante en plastique partiellement bio-circulaire et recyclé a été créée pour maintenir les ressources existantes en circulation. Le connecteur pose ainsi une empreinte plus durable dès le début de l'installation.

Porte-fusibles 811-1316

Les porte-fusibles série 811 de WAGO, montés sur rail DIN, offrent aux utilisateurs une connexion sans entretien, résistante aux vibrations et à la corrosion, utilisant des fusibles de classe CC et 10 x 38 mm. Ce nouveau produit a une tension maximale de 1 500 VCC et est certifié UL 4248, ce qui en fait un produit idéal pour les applications haute tension utilisées dans le contrôle des moteurs, la distribution d'énergie et l'industrie solaire.

Gelbox série 207

Lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut rapidement se produire. L'encapsulation est une solution éprouvée. Mais maintenant, une protection fiable contre l'humidité pour les connecteurs d'épissure peut être obtenue encore plus rapidement et facilement avec la Gelbox de WAGO. Elle est prête à être utilisée immédiatement dans une large gamme d'applications à basse et très basse tension.

Connecteurs MCS MINI

Avec un actionnement CAGE CLAMP® vertical et horizontal et un espacement des broches de 3,5 mm, les connecteurs MCS Mini de WAGO occupent peu d'espace sur la carte. Ces connecteurs sont entièrement protégés contre les erreurs d'assemblage et permettent des connexions fil-à-carte, fil-à-fil, carte-à-carte et carte-à-fil.

Borniers pour circuits imprimés et connecteurs enfichables

La nouvelle série 2601 de WAGO est le premier bornier pour circuits imprimés ultra-compact et sans outil doté de la technologie à levier, permettant un câblage rapide et facile pour des sections de 26 à 14 AWG. Les leviers garantissent que le point de contact est toujours sécurisé, ce qui les rend idéaux pour les connexions d'appareils sur le terrain, quelle que soit la classe de performance.

Borniers miniatures TOPJOB® S pour montage sur rail

Les borniers miniatures TOPJOB® S de WAGO sont disponibles en deux tailles pour différents types de conducteurs (24 à 16 AWG et 22 à 12 AWG). Ils offrent tous les avantages des borniers TOPJOB® S standard pour montage sur rail, mais avec un encombrement réduit, ce qui les rend parfaits lorsque l'espace est limité ou qu'il n'est pas possible d'utiliser un rail DIN standard.

Électronique d'interface

Pro 2 EtherNet/IP avec MQTT

Le nouveau module de communication Pro 2 EtherNet/IP avec MQTT offre un nouveau niveau de surveillance et de contrôle des alimentations électriques et des sous-systèmes CC.

Technologie d'automatisation

Votre contact

Autres demandes: