MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

Interconnexions électriques

Simples, sûres, sans entretien : qu'il s'agisse de rails DIN, de circuits imprimés, de boîtes de dérivation ou de connecteurs enfichables dans les goulottes de câbles ou les armoires de commande, WAGO propose des solutions d'interconnexion électrique adaptées à chaque application.

Toutes nos solutions d'interconnexion électrique se distinguent par les éléments suivants :

  • Gains de temps

  • Sans entretien

  • Conviennent à tous les types de conducteurs

  • Fiabilité pour toutes les applications

  • Qualité de contact à long terme – indépendamment de la compétence de l'opérateur

Catégories de produits

Gamme d'interconnexions électriques

WAGO'S Rail / Chassis Mount Terminal Block for every application

Systèmes de borniers sur rail

Installation rapide, sans vibrations et sans entretien : les systèmes de borniers sur rail de WAGO utilisent une technologie éprouvée de raccordement par pression de ressort, ce qui permet de réduire les coûts de service et d'augmenter la durée de fonctionnement et la fiabilité des installations.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Systèmes de borniers sur rail

Installation rapide, sans vibrations et sans entretien : les systèmes de borniers sur rail de WAGO utilisent une technologie éprouvée de raccordement par pression de ressort, ce qui permet de réduire les coûts de service et d'augmenter la durée de fonctionnement et la fiabilité des installations.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Borniers d'installation

Gagnez facilement du temps et de l'argent dans les boîtes de distribution ou les boîtes de dérivation : les borniers d'installation compacts de WAGO permettent de réaliser de grandes économies.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Connecteurs enfichables

Sur les circuits imprimés, dans les armoires de commande ou pour le raccordement de l'éclairage : les connecteurs enfichables de WAGO permettent de résoudre vos défis de manière rapide, simple et durable.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés

La technologie de raccordement à pression de ressort adaptée à chaque application : les borniers pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Borniers de câblage sur site

Connectez des luminaires et des dispositifs en toute sécurité, partout dans le monde. Aucun problème avec les borniers de câblage sur site de WAGO, quelle que soit l'application.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Raccordement de dispositifs fixes ou enfichables, avec un contact direct par conducteur ou par soudure : WAGO propose différentes solutions de technologie de raccordement pour répondre à vos besoins.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Marquage

Une armoire de commande rationalisée avec moins d'entretien : le bon marquage est payant à long terme. WAGO vous propose une multitude de solutions de marquage pour vos tâches.

MM-30813-3d-group-picture-spring-technology-2023-2000x1125

10 avantages de CAGE CLAMP®

Découvrez ici les avantages de la technologie de serrage à ressort dans le travail quotidien d'électricien.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: