WAGO'S Rail / Chassis Mount Terminal Block for every application

Bornes sur rail / châssis pour chaque application

Relevez tous les défis avec les systèmes de bornes sur rail de WAGO. Notre gamme complète et performante de bornes sera la plateforme de votre solution!

Vos avantages :

  • Gamme complète et performante de bornes pour chaque application

  • Sécurité maximale : tests dépassant les normes industrielles

  • Technologie de raccordement par pression de ressort éprouvée dans l'industrie : rapide, résistant aux vibrations et sans entretien

  • Économies supplémentaires grâce à des temps de câblage plus courts, à une mise en service plus rapide des projets et à l'élimination des coûts de maintenance grâce à des connexions sans entretien

  • Élimination des préparations fastidieuses – pas d'embouts ni de sertissage nécessaires

Découvrir notre famille de bornes

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1125.jpg

Bornes sur rail TOPJOB® S

Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO offrent bien plus que des connexions électriques fiables dans les applications industrielles les plus diverses et les installations de bâtiments modernes. La gamme complète de bornes traversantes et fonctionnelles pour des sections de conducteurs de 26 à 4 AWG (0,14 à 25 mm2) offre de nombreux avantages.

Avantages :

  • Technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs

  • Terminaison par enfichage de conducteurs rigides et multibrins, ainsi que de conducteurs multibrins avec embouts

  • La bonne solution pour toutes les tâches de raccordement : continu, adjacent, abaisseur, cavaliers verticaux, etc.

  • Bandes de marquage continu multi-lignes pour un marquage rapide et économique

  • Réserves de sécurité à la pointe de l'industrie : un seul système de bornes sur rail pour pratiquement toutes les applications dans le monde

Mini-bornes sur rail TOPJOB® S

Grâce à leur conception compacte, les mini-bornes sur rail sont idéales pour travailler dans des espaces restreints. Différentes variantes de montage et d'actionnement sont également disponibles pour une flexibilité maximale, de sorte que vous pouvez choisir vos mini-bornes en fonction de l'utilisation et de la commodité. Grâce à la technologie de raccordement par pression de ressort, elles conviennent également aux raccordements anti-vibrations et peuvent être utilisées dans les boîtes de jonction des moteurs triphasés, par exemple.

Avantages :

  • Gain d'espace : conception compacte avec une fonctionnalité complète

  • Fiables et sûres : la technologie éprouvée de raccordement par pression de ressort rend les connexions résistantes aux vibrations

  • Options de montage flexibles : les mini-bornes sur rail peuvent être fixées sur des rails DIN-15 ou DIN-35 et sur des plaques de montage à l'aide d'un pied ou d'une bride de montage encliquetable

  • Utilisation simple et rapide : pour les mini-bornes sur rail, vous avez le choix entre un bouton-poussoir et une fente de commande

  • Simplicité de la mise en commun, du marquage et des essais

hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail pour courant fort avec POWER CAGE CLAMP

Les bornes sur rail pour courant fort avec POWER CAGE CLAMP appliquent une pression de ressort pour connecter des conducteurs jusqu'à 185 mm2 (350 kcmil). Elles sont disponibles en tant que bornes de 35, 50, 95 et 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Des versions sont disponibles pour le montage sur rail DIN et le montage direct sur la plaque à l'aide de brides de montage.

Avantages :

  • Pour toutes les applications : industries à forte intensité énergétique, y compris la fabrication de machines et d'équipements, ainsi que la production d'énergie

  • Conviennent également aux conditions difficiles : résistantes à la chaleur et au froid

  • Homologation Ex e II (185 mm2/350 kcmil en attente)

  • Facile à utiliser : insertion du conducteur à entrée latérale et languette de verrouillage pour un câblage facile

  • Terminaison rapide : pas de préparation fastidieuse - pas de bornes d'anneau ou de ferrules nécessaires

reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Bornes enfichables sur rail X-COM®S-SYSTEM

Le WAGO X-COM®S-SYSTEM est disponible en deux sections différentes (séries 2020 et 2022). Il est compatible avec les bornes sur rail TOPJOB® S et la large gamme d'accessoires de la famille des bornes sur rail TOPJOB® S.

Avantages :

  • Permet de terminer des conducteurs jusqu'à 16 AWG (1,5 mm2) dans une largeur de borne de seulement 3,5 mm (0,138 po) et jusqu'à 12 AWG (4 mm2) dans une largeur de seulement 5,2 mm (0,205 po)

  • Push-in CAGE CLAMP® pour un câblage rapide

  • Terminaison par enfichage de conducteurs rigides et multibrins, ainsi que de conducteurs multibrins avec embouts

  • Évite les erreurs de raccordement en codant les groupes avec les mêmes numéros de pôles

  • Fixation des fiches femelles par l'intermédiaire de leviers de verrouillage et de plaques de décharge de contraintes

Classic-Rail-Mount-Terminal-Blocks

Bornes sur rail classiques

La gamme de bornes sur rail avec la technologie de connexion CAGE CLAMP® éprouvée propose la borne adaptée à chaque application : bornes à fusibles, à déconnexion/test, à diodes et DEL, bornes enfichables – et même des bornes sur rail pour le câblage de capteurs et d'actionneurs.

Avantages :

  • Bornes à plusieurs niveaux : les bornes à deux ou trois niveaux permettent d'économiser de l'espace

  • Connexions CAGE CLAMP® : des milliards de fois testées et éprouvées

  • Possibilités multiples et individuelles de mise en commun par le biais de barres de pontage enfichables, de cavaliers abaissés, de cavaliers décalés, de cavaliers verticaux, etc.

  • Identification de circuit via des marqueurs WMB

  • Test facile grâce à des adaptateurs de fiches de test enfichables et modulaires, ainsi qu'à des fiches de test

Classic Mini Rail-Mount Terminal Blocks_2000x1125

Mini-bornes sur rail classiques

Les mini-bornes de montage sur rail de WAGO sont idéales pour les applications limitées à l'espace et les petites tailles de conducteurs. Grâce à la technologie éprouvée CAGE CLAMP® de WAGO, ces bornes offrent des connexions fiables et résistantes aux vibrations.

Avantages :

  • Nécessitent un espace de boîtier minimal

  • Montage sur rail DIN-15 ou DIN-35

  • Versions gris clair pour les applications EX e II

  • Simplicité de la mise en commun, du marquage et des essais



Compact-Rail-Mount-Terminal-Blocks

Bornes sur rail compactes

Les bornes de montage sur rail compactes de WAGO sont extrêmement compactes, ce qui les rend idéales pour les applications peu encombrantes. Les bornes à double ou triple étage permettent d'économiser encore plus d'espace. La technologie éprouvée CAGE CLAMP® de WAGO fournit des connexions fiables.

Avantages :

  • Montage sur rail DIN-15 ou DIN-35

  • Modules de dérivation modulaires et enfichables pour des connexions et des tests supplémentaires

  • Versions gris clair pour les applications Ex e II

  • Les bornes à double ou triple étage permettent d'économiser encore plus d'espace

  • Mise en commun flexible grâce à deux emplacements parallèles pour cavaliers



einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px

Solutions de barrette de connexion pour le montage sur panneau

Les bornes modulaires sur rail sont idéales pour les barrettes de connexion personnalisées ou prêtes à l'emploi pour les applications de montage sur panneau. Ces bornes peuvent être montées à l'aide de brides à vis, de pieds encliquetables pour les trous de montage ou pour l'assemblage sur des rails porteurs en aluminium.

Avantages :

  • Diverses options de montage via des brides ou des pieds encliquetables

  • Câblage facile grâce aux bornes à entrée frontale ou latérale

  • Bornes disponibles avec boutons-poussoirs sur un ou les deux côtés

  • Tension nominale (Série 264) : 800 V

  • Vaste champ d'application : versions disponibles pour les applications Ex e II



Chassis-Mount-Terminal-Strips

Barrettes de connexion pour montage sur châssis

La série 862 est idéale pour connecter jusqu'à quatre conducteurs de 0,5 à 4 mm2 (20 à 12 AWG) par potentiel.

Avantages :

  • Connecte jusqu'à quatre conducteurs allant de 0,5 à 4 mm2 (20 à 12 AWG)

  • Câblage rapide sur site avec technologie Push-in CAGE CLAMP® : terminaison simple de conducteurs solides, conducteurs à brins fins avec ferrules ou conducteurs liés par ultrasons

  • Avec le contact de mise à la terre automatique en option sur la plaque de montage, le vernis de la plaque est instantanément pénétré

  • Boutons-poussoirs pour une installation facile avec un outil d'exploitation ou à la main

  • Les points de test intégrés simplifient les tests avec une fiche de test de 2 mm de diamètre

  • Option de marquage flexible avec marquage standard (pré-marqué), bande de marquage ou marquage personnalisé pour les commandes importantes



Terminal Blocks for Matrix Patching_2000x1125

Borniers pour matrices de raccordement et bornes à potentiel commun

Les borniers pour matrices de raccordement et bornes à potentiel commun de la série 727 de WAGO offrent l'interface parfaite entre le niveau de contrôle et le niveau de terrain et sont idéaux pour les tableaux de raccordement matriciels avec accès unidirectionnel.

Avantages :

  • Configuration simple et claire du tableau de répartition matriciel : le côté du champ reflète le côté de la répartition

  • Densité de connexion élevée : de nombreux points de serrage dans un espace réduit

  • Affectation claire : unités de serrage directement identifiables

  • Versions avec ou sans clips de verrouillage pour les couvercles de goulottes de câbles

  • Borniers bleus pour applications Ex i

  • Test facile grâce à la fente de test pour les fiches de test de 2,3 mm (0,091 po) Ø



matrix-patchboards

Matrices de répartition

Les matrices de répartition matriciels offrent une densité de signal élevée avec un encombrement minimal. Une disposition claire et des possibilités de test simples sont essentielles.

Avantages :

  • Disponibles avec différents nombres de pôles; versions 32, 48 et 80 pôles, ainsi que la version fine 32 pôles pour les baies de 19 po

  • Modules supplémentaires pour la connexion directe au cadre de montage

  • Prises de test intégrées pour chaque signal/potentiel

  • Marquage de groupe individuel via des marqueurs WSB

  • Assemblages de modules colorés marqués en usine pour une meilleure vue d'ensemble

  • Matrices de répartition bleues pour les applications Ex i



Shield Connection_2000x1125

Connexion de blindage

Le système de connexion de blindage de WAGO assure un blindage CEM efficace. Les courants parasites à haute fréquence sont évacués en toute sécurité et garantissent une protection CEM idéale pour les machines et les installations.

Avantages :

  • Étriers de serrage de blindage, Support de barres collectrices et une gamme d'accessoires disponibles

  • Étriers de serrage de blindage avec ressort pour un contact et une performance excellents du blindage

  • Diverses possibilités de montage sur des barres omnibus, des plaques de montage ou des rails DIN spécialement fendus

  • Le montage vertical ou horizontal à hauteur réglable des supports de barres permet une flexibilité totale de l'installation



Découvrez nos produits

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o

Tous les produits

Découvrez la diversité des systèmes de bornes sur rail de WAGO.

Ça pourrait aussi vous intéresser

Sujets et produits connexes

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px

Technologie de connexion : Une technologie de connexion novatrice

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits ; depuis 1951, WAGO offre un système de connexion sans entretien pour tous les besoins – la technologie de connexion par pression de ressort.

Autres demandes: