X-COM® - SYSTÈME
La diversité des variantes caractérise la gamme de produits X-COM®-SYSTEM. Outre les bornes sur rail, ce système comprend également des composants pour circuits imprimés, des fils volants, le montage sur panneau ou les applications traversantes. Testée et approuvée des milliards de fois, la technologie CAGE CLAMP® garantit des connexions fiables pour toutes les applications.
Vos avantages:
Prévention des erreurs : protection à 100 % contre les appariements incorrects grâce au codage des groupes avec des numéros de pôles identiques.
Protection mécanique par leviers de verrouillage, plaques de décharge de traction ou boîtiers
Essais simplifiés grâce aux fentes pour fiches de test dans les connecteurs femelles et les bornes de support
Utilisez des cavaliers pour les prises femelles courantes et les bornes de support : certaines connexions restent actives même après le retrait de la prise.
Les connecteurs 500 V/32 A constituent une alternative économique aux connecteurs haute puissance.