Pour montage sur rail DIN
Les bornes sur rail pour courant fort de WAGO sont disponibles en quatre tailles pour la plage de raccordement de 6 à 185 mm2 (16 AWG à 350 kcmil). Des sections plus petites pour l'alimentation de l'éclairage de l'armoire de commande ou d'autres applications peuvent être raccordées avec des prises de courant.
Facile à utiliser : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés, car la languette de verrouillage maintient la pince ouverte pour un câblage mains libres
Terminaison rapide : pas de préparation fastidieuse - pas de bornes d'anneau ou de ferrules nécessaires
Toujours fiable : force de serrage parfaite - indépendante de la compétence de l'opérateur