betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1125.jpg

Bornes de montage sur rail avec levier, bouton-poussoir ou fente d'outil ouverte

Les bornes traversantes sur rail de WAGO sont disponibles en trois variantes d'actionnement différentes : levier, bouton-poussoir ou fente d'outil ouverte – la borne sur rail adaptée à chaque application.

Le système de marquage et la gamme multifonctionnelle de cavaliers pour les bornes sur rail TOPJOB® S bien connues de WAGO peuvent également être utilisés pour les nouvelles bornes sur rail avec levier.

Avantages :

  • Trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir, fente d'outil ouverte

  • Possibilités de marquage continu

  • Gamme existante de cavaliers TOPJOB® S pour les trois modèles

  • Raccordement enfichable de conducteurs massifs, toronnés et à embout pour toutes les variantes

  • Options de test pour toutes les variantes

Aperçu des produits

Découvrez notre famille de produits TOPJOB®.

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes traversantes

Les bornes traversantes TOPJOB® S sont disponibles en versions à un, deux et trois étages, ainsi qu'en bornes à quatre étages pour, par exemple, le câblage de moteurs électriques.

Vos avantages :

  • Les bornes à un étage permettent de raccorder des conducteurs de 24 à 4 AWG (0,14 à 25 mm2)

  • Identification claire grâce aux fentes de repérage centrales pour les bandes de repérage multilignes continues et les repères WMB

  • Versions Ex i et Ex e disponibles pour une utilisation dans des endroits dangereux

  • Variantes approuvées pour les calibres 800 V (IEC) et 600 V (UL)

Mini-bornes sur rail TOPJOB® S

Grâce à leur conception compacte, les mini-bornes sur rail sont idéales pour travailler dans des espaces restreints. Différentes variantes de montage et d'actionnement sont également disponibles pour une flexibilité maximale, de sorte que vous pouvez choisir vos mini-bornes en fonction de l'utilisation et de la commodité. Grâce à la technologie de raccordement par pression de ressort, elles conviennent également aux raccordements anti-vibrations et peuvent être utilisées dans les boîtes de jonction des moteurs triphasés, par exemple.

Vos avantages :

  • Gain d'espace : conception compacte avec une fonctionnalité complète

  • Fiabilité et sécurité : la technologie éprouvée de raccordement par pression de ressort rend les connexions résistantes aux vibrations

  • Options de montage flexibles : les mini-bornes sur rail peuvent être fixées sur des rails DIN-15 ou DIN-35 et sur des plaques de montage à l'aide d'un pied de montage encliquetable ou d'une bride de montage

  • Utilisation simple et rapide : pour les mini-bornes sur rail, vous avez le choix entre un bouton-poussoir et une fente de commande

  • Simplicité de la mise en commun, du marquage et des essais

Bornes à bouton-poussoir à double étage

Les bornes à bouton-poussoir TOPJOB® S à double étage sont idéales pour le câblage dans les applications où l'espace est restreint. Notre bouton-poussoir orange intuitif fournit une indication claire de l'endroit où l'outil d'exploitation doit être appliqué, ne restera jamais en position ouverte et fournit une rétroaction positive lors de l'actionnement.

Vos caractéristiques :

  • Toutes les fentes d'insertion des conducteurs et des cavaliers sont clairement visibles depuis le haut

  • Fonctionnement intuitif grâce à un bouton-poussoir orange très visible

  • Jumelage à deux rangées avec ressort de rétention exclusif

  • CAGE métallique avec technologie Push-in CAGE CLAMP®

Bornes de déconnexion et de test

Les bornes de déconnexion et test de WAGO vous permettent de déconnecter rapidement et en toute sécurité les circuits. Les sectionneurs à couteau ou les fiches de déconnexion de couleur orange se trouvent entre les conducteurs et sont toujours visibles pour l'opérateur.

Vos avantages :

  • Autres options de déconnexion : par le biais d'un couteau pivotant et d'un verrouillage mécanique supplémentaire ou d'un bouchon de déconnexion

  • Gain d'espace grâce aux bornes à double étage et à double déconnexion : deux bornes de déconnexion sans potentiel sur deux niveaux

  • Test facile des défauts potentiels de mise à la terre grâce aux bornes de déconnexion du conducteur de terre

  • Idéal également pour les applications dans le secteur des énergies renouvelables avec des tensions allant jusqu'à 1 500 VDC (série 2006)

  • La même forme que les bornes traversantes correspondantes permet une bonne visibilité

  • Une grande variété de cavaliers pour des exigences de circuit sûres et économiques

Bornes à fusibles

Les bornes à fusibles TOPJOB® S protègent les circuits électriques contre les courts-circuits et garantissent un fonctionnement sûr du système. Ces bornes à fusibles sont conçues pour des fusibles métriques miniatures ou des fusibles à lame.

Vos avantages :

  • Les bornes peuvent être assemblées en barrettes

  • Remplacement simple et sûr des fusibles

  • L'indicateur à DEL optionnel permet d'identifier rapidement les fusibles grillés

  • Les bornes à fusibles peuvent être créées avec peu d'effort de montage et de câblage grâce aux bornes porteuses et aux fiches à fusibles

Bornes pour transformateurs de courant et de tension

Les bornes pour transformateur de courant TOPJOB® S (déconnexion/test) sont conçues pour les circuits de transformateurs de courant. Ces bornes sont idéales pour un court-circuitage sûr et automatique, ainsi que pour des applications de mesure faciles.

Vos avantages :

  • Fente de cavalier de circuit en haut de l'unité pour l'activation du chemin de court-circuit

  • Conception intuitive et facile à utiliser

  • La conception ouverte et protégée contre les chocs indique l'état de commutation exact

  • Haute fonctionnalité combinée à une conception compacte

  • Toutes les bornes de la série 2007 sont classées 30 A/500 V (IEC) et 300 V (UL)

Bornes à diodes et DEL

Les bornes à diodes de WAGO ont été spécialement développées pour les circuits à diodes personnalisés, tels que les circuits de test de lampes et les circuits de signalisation de défauts collectifs. Les bornes à DEL permettent de concevoir des unités de contrôle pour les circuits de commande et de fonctionnement.

Vos avantages :

  • Ces bornes permettent un câblage à haute densité dans une largeur de seulement 5,2 mm (0,205 po)

  • Les barres de pontage de type enfichable permettent une conception personnalisée des circuits

  • Les bornes à diodes et DEL à deux ou trois étages élargissent les possibilités de conception des circuits

Modules à DEL et diodes enfichables

Les modules à DEL et diodes enfichables de WAGO simplifient la création d'unités fonctionnelles spécialisées – sans coûts supplémentaires de montage et de câblage. Ils sont disponibles dans les deux versions suivantes : En tant que modules à insérer dans les contacts de déconnexion de deux bornes porteuses adjacentes et en tant que variantes à enficher dans les fentes de pontage des bornes de passage standard. En outre, les boîtiers vides pour bornes porteuses peuvent être équipés individuellement de résistances, de diodes ou d'autres composants.

Vos avantages :

  • Pas de frais d'assemblage et de câblage supplémentaires

  • Séparation en niveaux de câblage et de fonction

  • Les modules peuvent être remplacés rapidement par d'autres types de modules - les modules enfichables pour bornes traversantes sont idéaux pour moderniser facilement les systèmes existants

  • Le raccordement par déplacement d'isolant (IDC) simplifie l'assemblage des boîtiers enfichables vides - aucune soudure n'est nécessaire

  • Étiquetage avec des bandes de marquage ou des marqueurs WMB

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Tous les produits

Découvrez la gamme complète des produits TOPJOB®.

Une source d'inspiration pour vous

Pour tous les types de conducteurs

Découvrez les avantages de TOPJOB® S avec la connexion universelle pour tous les types de conducteurs et une haute fiabilité même dans les conditions les plus difficiles.

Range of Multifunctional Jumpers

WAGO's range of multifunctional jumpers for TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks brings you the right solution for all commoning tasks.

For Building Installations

Find out about the best solution for building installations: WAGO's TOPJOB® S Installation Rail-Mount Terminal Blocks.

Fastest Marking System

Explorer davantage

Découvrir nos autres gammes de produits

katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Technologie d'automatisation

La technologie d'automatisation de WAGO est polyvalente, offre des normes ouvertes, simplifie votre processus de production et vos applications de construction et propose une sélection de produits complète. Trouvez des solutions allant des logiciels, des dispositifs IHM et des technologies de contrôle aux systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain, en passant par les commutateurs et les boîtiers de capteurs/actionneurs.La flexibilité et la liberté de planification sont les principaux avantages des dispositifs modulaires et indépendants des bus de terrain utilisés pour l'automatisation décentralisée. En 1995, WAGO a innové en introduisant un système de bus de terrain dans le secteur de l'automatisation, dans lequel les nœuds de bus de terrain pouvaient être précisément adaptés à une application spécifique selon le principe des blocs de construction. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre et de développer ce système avec des technologies de contrôle et des écrans modernes.Vos avantages avec la technologie d'automatisation WAGO :

katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Interface électronique

Facilité d'utilisation avec un temps de fonctionnement maximal du système : les modules d'interface WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et réalisez vos tâches en toute fiabilité avec nos conditionneurs de signal, modules relais et optocoupleurs, convertisseurs de tension et alimentations, ainsi que nos modules d'interface et câblage système.