katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Interface électronique

La conception des équipements modernes nécessite une grande variété de composants capables de relever divers défis : par exemple, la facilité d'utilisation et de maintenance, les faibles coûts d'investissement, la sécurité et la disponibilité, ainsi que la simplicité de conception et d'utilisation.

Les différents modules d'interface WAGO de conception variée, tels que les modules de fonction et d'interface enfichables, les relais étroits et les optocoupleurs ainsi que les alimentations électriques modernes à haut rendement, sont idéaux pour relever ces défis et assurer une isolation sûre des niveaux de câblage et de fonction.

Catégories de produits

Gamme d'interfaces électroniques

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation

Isolation, amplification, filtrage et conversion :

Les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d'isolation de WAGO remplissent un grand nombre de fonctions dans les domaines d'application les plus divers et assurent une transmission sûre et sans erreur des signaux – grâce à une large gamme d'homologations pour des applications dans le monde entier.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Transformateurs de courant et prises de tension

Partout où des courants élevés doivent être mesurés et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. La prise de tension permet également de prendre facilement et en toute sécurité la tension de mesure dans les systèmes existants.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Modules d'alimentation électrique

Les alimentations électriques efficaces de WAGO fournissent toujours une tension d'alimentation constante – que ce soit pour des applications simples ou pour des automatismes avec des besoins en puissance plus importants. WAGO propose des alimentations sans coupure (ASC), des modules tampons, des modules de redondance et une large gamme de disjoncteurs électroniques (ECB) en tant que système complet pour une mise à niveau sans faille.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Modules relais et optocoupleurs

Qu'il s'agisse de prises de relais ou de modules enfichables de relais et d'optocoupleurs, la gamme de relais et d'optocoupleurs de WAGO offre une solution pour toutes les exigences. Vous pouvez les utiliser dans tous les secteurs de l'industrie, y compris la technologie des procédés et la technique énergétique, les applications ferroviaires et la construction de machines, ainsi que dans la construction générale d'armoires de commande.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Modules d'interface

Les modules d'interface de WAGO vous offrent des connexions sûres et sans entretien pour des applications flexibles de câblage de signaux. Ils relient l'électronique aux systèmes électriques au niveau de la commande et se chargent de la transmission et de la distribution des signaux au niveau de la commande et du terrain (système, machine).

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Câblage de système

Les solutions de câblage de WAGO vous permettent de câbler les composants individuels de votre application d'automatisation de manière systématique, rapide et simple. Comme les systèmes et les armoires de commande deviennent de plus en plus complexes, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la planification, de l'installation et de la mise en service.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Protection contre les surtensions et électronique spécialisée

La protection contre les surtensions et les produits électroniques spéciaux de WAGO ont de nombreuses applications. Les modules d'interface avec des fonctions spéciales permettent un traitement et une adaptation des signaux sûrs et sans erreur. Nos solutions de protection contre les surtensions offrent une protection fiable contre les hautes tensions pour les appareils et les systèmes électriques.

En savoir plus

Sujets et actualités dans le domaine de l'électronique d'interface

Votre personne de contact chez WAGO