WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation

Isoler, amplifier, filtrer et convertir : les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d'isolation de la famille

JUMPFLEX

®

gèrent un grand nombre de fonctions dans divers domaines d'application et assurent un transfert de signal sécurisé et sans erreur – grâce à une gamme complète d'approbations pour des applications mondiales. L'accent est mis sur la convivialité et la fiabilité absolue.

Les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d’isolation de WAGO conservent un profil uniforme dans les armoires. Cela permet un réglage aisé de la tension d'alimentation, éliminant ainsi le câblage fastidieux des composants individuels.

Avantages :

  • Commutation calibrée entre les plages de mesure pour toujours assurer une égale précision

  • Simulation de réponse entrée/sortie (série 2857)

  • Peuvent être utilisées dans des conditions environnementales extrêmes (-40 °C ... +70 °C)

  • Isolation sûre conformément à la norme DIN EN 61010-1

  • Configuration intuitive via un logiciel, une appli, un écran, un interrupteur DIP ou un interrupteur à poussoir/à glissière

Découvrez notre gamme de conditionneurs de signaux et d'amplificateurs d'isolation

Conditionneurs de signaux de courant, de tension et de puissance

Outre les conditionneurs de signaux de courant et de tension qui enregistrent les courants et les tensions continues et alternatives, cette gamme impressionnante comprend également un conditionneur de signaux de puissance qui peut mesurer le courant et la tension en parallèle, les convertir en puissance et les sortir sous forme de signal analogique standard. En outre, le conditionneur de signal de WAGO pour les bobines Rogowski offre une solution pour la modernisation des systèmes existants. Il n'est donc pas nécessaire de déconnecter le conducteur sous tension.

Avantages :

  • Acquisition de signaux de tension continue et alternative jusqu'à 300 VAC/VDC à l'aide de modules d'une largeur de 6 mm seulement

  • Courants alternatifs jusqu'à 400 A via la bobine de Rogowski

  • Fonction de filtrage commutable pour éviter les interférences de signaux

  • Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).

Conditionneurs de signaux de température

Avec les conditionneurs de signaux de température de WAGO, les signaux des capteurs et résistances Pt, TC, Ni, KTY et RTD peuvent être enregistrés et convertis en un signal analogique standard côté sortie. L'utilisation d'un thermocouple ou d'un thermomètre résistif dépend de facteurs tels que la plage de température maximale, l'environnement de l'installation et la précision de mesure requise :

  • Dispositif de température résistive (RTD) : plage de température jusqu'à 850 °C, haute précision

  • Thermocouple (TC) : plage de température jusqu'à 2320 °C, meilleur temps de réponse

Avantages :

  • Acquisition du signal des capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD et des résistances jusqu'à 4,5 kOhm (par exemple, les capteurs Pt100)

  • Technologie de raccordement à 2, 3 et 4 fils

  • Signalisation de défaut : détection de coupure/court-circuit du capteur

  • Plage de mesure de signalisation sous-débit/débordement

Conditionneurs de signaux de fréquence

Les conditionneurs de signaux de fréquence de WAGO enregistrent des signaux de 0,1 kHz à 120 kHz provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP et convertissent la fréquence en un signal analogique standard.

Avantages :

  • Acquisition de signaux à partir de capteurs NAMUR, NPN ou PNP

  • Plage de fréquences : 0,1 ... 120 kHz

  • Signalisation de défaut : détection de coupure/court-circuit pour les commutateurs de proximité NAMUR

  • Plage de mesure de signalisation sous-débit/débordement

Conditionneurs de signaux de potentiomètre

Les conditionneurs de signaux de position des potentiomètres de WAGO enregistrent des signaux de résistance, provenant par exemple de potentiomètres, et les convertissent en un signal analogique standard.

Avantages :

  • Acquisition de signaux à partir de potentiomètres et de résistances

  • Identification de potentiomètre automatique

  • Paramètres d'entrée et de sortie configurables

  • Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).

Relais à seuils

Les relais à seuils de WAGO surveillent divers signaux de mesure tels que la température, le courant ou la tension. Si une valeur est supérieure ou inférieure à une valeur limite, des arrêts d'urgence ou des alarmes peuvent être déclenchés, par exemple. En plus des relais à seuils pour les signaux analogiques, WAGO propose également des relais à seuils RTD pour les capteurs de température de résistance et les potentiomètres, ainsi que des relais à seuils TC pour les thermocouples, permettant à la fois la surveillance et la mesure des signaux.

Avantages :

  • Simulation de réponse entrée/sortie (série 2857)

  • Relais en tant que relais à seuils (par exemple, retard d'activation/désactivation)

  • Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).

Amplificateurs d'isolation

Isoler, amplifier, filtrer ou convertir : les amplificateurs d'isolation de WAGO gèrent un grand nombre de fonctions dans des applications industrielles et fournissent une transmission de signal sécurisée et sans erreur.

La gamme d'amplificateurs d'isolation fournit la bonne solution pour chaque application :

  • Avec une alimentation électrique : amplificateurs d'isolation (configurés en permanence), amplificateurs d'isolation (configurables), amplificateurs d'isolation universels, amplificateurs d'isolation bipolaires, alimentations de répéteurs, répartiteurs de signaux

  • Sans alimentation : isolateurs passifs, amplificateurs d'isolation alimentés par boucle

Avantages :

  • Isolation galvanique entre entrée/sortie/alimentation

  • Réglage du zéro et de l'étendue pour compenser les décalages d'erreur ou de signal

  • Fonction de filtrage commutable pour éviter les interférences de signaux

  • Protection fiable du circuit d'entrée contre la surintensité (857-409, 857-402, 2857-401)

  • Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).

Options de configuration

Configuration intuitive via un logiciel, une appli ou un écran

Logiciel de configuration d'interface

Les conditionneurs de signaux sont tous conviviaux et faciles à configurer à l'aide du logiciel de configuration d'interface de WAGO.

Avantages :

  • Simulation des paramètres d'entrée et de sortie (Série 2857)

  • Reconnaissance automatique de module

  • Configuration et visualisation des valeurs de processus

  • Paramétrage de la sortie du commutateur numérique (fonctionnalité de seuil)

  • Communication via le câble de service WAGO USB (750-923) ou l'adaptateur WAGO Bluetooth® (750-921), enfichable sur les deux séries

Appli de configuration

L'appli gratuite JUMPFLEX® -ToGo apporte la puissance du logiciel de configuration sur ordinateur à votre appareil mobile Android.

Avantages :

  • Configuration des paramètres d'entrée et de sortie au toucher du doigt

  • Affichage simple des données de configuration et de la valeur actuelle

  • Communication via l'adaptateur Bluetooth® WAGO (750-921)

Affichage de la configuration

L'affichage amovible peut être fixé rapidement et facilement au boîtier. Cette caractéristique unique comprend un écran tactile capacitif innovant pour la configuration intuitive des appareils. L'affichage multicolore bascule entre l'orange, le rouge, le vert et le blanc en fonction de l'état actuel du périphérique. Les fonctionnalités intégrées, telles que la fonction de copie, peuvent transmettre des données de configuration stockées d'un périphérique à un autre du même type. Des mots de passe de protection des données configurées peuvent être attribués pour empêcher tout accès non autorisé et toute modification.

Avantages :

  • Peut être facilement branché dans les conditionneurs de signal

  • Fonctionnalité tactile via le panneau de commande

  • Reconnaissance automatique de module

  • Configuration et visualisation des valeurs de processus

  • Copie des données de configuration d'un périphérique à l'autre

En savoir plus

Vidéo : conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation

Découvrez les nombreuses fonctionnalités des conditionneurs de signaux et des amplificateurs d'isolation JUMPFLEX®, qui simplifient les tâches quotidiennes grâce à une mise en service et un fonctionnement rationalisés.

digitalisierung_referenz_module_parameter_dima_edisplay_2000x1500.jpg

Identifier et exploiter le potentiel

Les économies d'énergie sont bénéfiques pour l'environnement et pour les entreprises. Une bonne analyse et des mesures actives peuvent conduire à un profit durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Alimentations électriques efficaces

Une alimentation électrique constante à tout moment – dans une grande variété d'applications dans le monde entier. C'est ce qui fait le succès des modules d'alimentation électrique de WAGO!

process_aufzug_schacht_oben_2000x1500.jpg

Service et maintenance en toute transparence

Des options de configuration innovantes via un logiciel, une application ou un écran fournissent un soutien essentiel pour la mise en service, l'entretien et la maintenance des systèmes de technologie de processus.