MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Modules relais et optocoupleurs WAGO :

Fonctionnalité dans une large gamme d'applications :

Qu'il s'agisse de supports de relais ou de modules enfichables de relais et d'optocoupleurs, la gamme de relais et d'optocoupleurs de WAGO offre une solution pour chaque exigence. Vous pouvez les utiliser dans tous les secteurs de l'industrie, y compris la technologie des procédés et la technique énergétique, les applications ferroviaires et la construction de machines, ainsi que dans la construction générale d'armoires de commande.


Vos avantages :

  • Large gamme de relais de couplage et de minuterie

  • Raccordement simple et sans préparation de conducteurs de 0,34 à 2,5 mm2 (22 à 12 AWG)

  • Charges commutables de 1 mA à 16 A (par exemple, charges de lampes)

  • Large gamme d'accessoires (par exemple, cavaliers adjacents, marqueurs, câbles système)

  • Facile à utiliser et à entretenir

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Prises de relais avec relais à commutation miniature (série 788)

Les prises de relais de la série 788 de WAGO sont idéales pour les applications de commutation dans l'industrie et l'automatisation des processus. Ces modules peuvent être utilisés soit avec deux canaux, soit pour commuter de manière fiable des charges plus élevées (par exemple des charges de lampes) jusqu'à 16 A.

Avantages :

  • Remplacement rapide et simple du relais élémentaire après une panne

  • Boîtier compact : seulement 15 mm (0,590 po) de large

  • Options communes du côté du contrôle et du chargement

  • Raccordement sans outil par Push-in CAGE CLAMP®

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Modules relais avec un relais de commutation miniature et des modules optocoupleurs (série 859)

Les modules relais de la série 859 de WAGO avec un relais de commutation miniature et des modules optocoupleurs sont idéaux pour toutes les applications d'interface industrielle. Leur conception mince économise de l'espace précieux dans l'armoire de commande. Un commun simple côté commande et côté charge rationalise le bouclage des potentiels d'entrée et de sortie communs.

Avantages :

  • Modules relais polyvalents pour applications CA et CC

  • Boîtier mince de 6 mm (0,236 po) pour un gain d'espace

  • Conception à profil bas pour une utilisation optimale dans les boîtes à bornes

  • Les cavaliers frontaux simplifient les connexions

  • DEL en haut de l'unité pour l'indication du signal d'état

  • Technologie de connexion CAGE CLAMP® éprouvée

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Modules relais enfichables (série 2042)

Les modules relais enfichables de la série 2042 de WAGO s'enfichent directement sur les bornes porteuses du système de bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO pour une installation simple et sûre. Cette combinaison de bornes sur rail et de modules relais permet à l'utilisateur d'économiser un niveau de câblage supplémentaire.
Incroyablement robustes, les modules de la série 2042 résistent aux vibrations et aux chocs importants et répondent aux exigences des normes ferroviaires DIN EN 61373 (vibrations et chocs) et DIN EN 50121-3-2 (CEM).

Avantages :

  • Enfichables pour les bornes sur rail WAGO TOPJOB® S

  • Tension d'entrée comprise entre 16,8 V et 253 V

  • Conçus pour une plage de température de -40 °C à +70 °C

  • Idéaux pour les applications ferroviaires et industrielles grâce aux normes EN 50155 et EN 61010 (normes de sécurité pour les appareils électroniques)

p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Supports de montage sur rail DIN avec relais de commutation miniature (série 287/288)

Les supports de montage sur rail DIN entièrement câblés avec relais de commutation miniature (série 287/288) de WAGO permettent une commutation directe sur place des actionneurs et autres éléments d'accouplement. Ils permettent également des connexions de signaux périphériques rapides et faciles.

Avantages :

  • Connexion plus rapide et plus facile des signaux périphériques

  • Relais enfichables pour un remplacement simple et rapide

  • Raccordement facile de conducteurs de 0,08 à 2,5 mm2 (28 à 14 AWG)

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Modules relais dans un boîtier pour montage sur rail DIN
(Série 789)

Les modules relais de la série 789 de WAGO servent à une grande variété d'applications, de la commande d'éclairage de base dans les installations de bâtiments jusqu'aux installations d'armoires de commande industrielles. Avec une largeur de seulement 17,5 mm (0,689 po), le boîtier compact pour montage sur rail DIN est idéal pour les tableaux de distribution et les armoires de comptage.

Avantages :

  • Jusqu'à deux contacts d'ouverture et contacts de fermeture, ou quatre contacts de fermeture

  • Disponible avec commande manuelle

  • Mise en commun à chaque niveau via des cavaliers enfichables

  • Points de connexion clairement identifiés

  • Indicateur à DEL de l'état de commutation

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Prises avec un relais de commutation miniature ou un relais statique
(Série 857)

Les prises de courant de WAGO avec relais de commutation miniature ou relais statique sont la combinaison parfaite du boîtier et de l'électronique.

Avantages :

  • MSR et SSR enfichables pour les applications CC et CA

  • Le même profil permet l'utilisation d'un seul cavalier enfichable en ligne

  • Remplacement rapide et facile des relais en cas de panne

  • Raccordement sans outil par Push-in CAGE CLAMP®

  • Homologation ex (zone 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Prises avec relais industriel (série 858)

Les prises de relais de la série 858 de WAGO, montées sur rail DIN-35, sont conçues pour les relais industriels conventionnels avec un espacement standard des broches. Ces prises supportent des relais équipés de deux ou quatre contacts inverseurs. Lors de la maintenance, elles permettent un remplacement rapide des relais sans démontage des conducteurs.

Avantages :

  • Terminaison par enfichage des conducteurs rigides et annelés à partir de 0,5 mm2 (20 AWG)

  • Entrées de conducteurs doubles avec technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Commande manuelle en cas de défaillance ou lors de la mise en service

  • Indicateur d'état du relais pour une mise à jour visuelle

  • Relais avec contacts dorés pour circuits de commutation secs

Nouveautés produits

MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg

Optimisation de l'espace dans l'armoire de commande

Nouveau module relais à semi-conducteurs à faible dissipation de puissance pour un courant de charge plus élevé

L'objectif principal de la fabrication des armoires de commande est de maximiser l'espace limité disponible. Le nouveau module relais à semi-conducteurs (module SSR) de WAGO peut vous aider : Il commute un courant continu limitatif jusqu'à 8 A. En raison de la faible perte de puissance, la chaleur générée est nettement inférieure. Ainsi, avec la même perte de puissance totale, une densité d'emballage plus élevée, c'est-à-dire un plus grand nombre d'éléments de commutation, peut être réalisée dans l'armoire de commande.

Les modules SSR sont idéaux pour les applications où un niveau de couplage entre l'API et la charge à commuter est requis. Parce qu'ils fonctionnent sans pièces mobiles, il n'y a pas d'usure mécanique. Par conséquent, ils atteignent une longue durée de vie, commutent sans bruit et ne sont pas affectés par les chocs et les vibrations. Les modules SSR de WAGO utilisent des douilles dont les broches sont compatibles avec celles des relais standard. Cela simplifie grandement le remplacement des relais.

Vos avantages :

  • Le nouveau module SSR permet de commuter des charges jusqu'à 8 A.

  • La dissipation de puissance plus faible réduit la production de chaleur et permet une plus grande densité d'emballage.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: