buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Connectez-vous de manière fiable avec les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables de WAGO.

Des applications différentes exigent des solutions différentes. WAGO vous propose la plus large gamme de bornes pour circuits imprimés et de connecteurs enfichables. Par exemple, les différentes technologies de connexion par pression de ressort vous permettent de relever très facilement vos défis dans la technologie des entraînements et des contrôleurs ou dans l'industrie de l'éclairage.

Vos avantages :

  • Variantes très diverses

  • Utilisation facile et sûre

  • Finitions permanentes et sûres des conducteurs grâce à la technologie de connexion par pression de ressort

  • Variantes Push-in CAGE CLAMP® et PUSH-WIRE® à emboîter pour une finition rapide et sans perte de temps des conducteurs rigides et des conducteurs avec embout

  • Intégration parfaite dans votre processus de fabrication avec des produits pour le soudage à la vague/manuel (THT) et le soudage par refusion (THR/SMT)

Aperçu de la famille de produits

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Blocs de jonction pour circuits imprimés et connecteurs enfichables pour l'électronique de puissance

La gamme de WAGO comprend deux familles de bornes pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance avec des sections nominales de 10, 8 et 4 AWG et des courants nominaux jusqu'à 76 A. Ces bornes pour circuits imprimés compactes et performantes sont faciles à utiliser et offrent une flexibilité de câblage maximale. Ils sont disponibles en deux variantes, avec ou sans levier d'actionnement.

Avantages :

  • Gamme complète de produits

  • Finition facile des conducteurs grâce à la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Gamme de conducteurs plus large et capacité de charge plus élevée

  • Économisez de l'argent et de l'espace en utilisant des blocs de jonction compacts pour les grandes sections et les courants élevés.

  • Raccordez les conducteurs horizontalement et verticalement au circuit imprimé.

  • Test parallèle et perpendiculaire à l'entrée du conducteur

  • Large éventail d'applications dans diverses industries et domaines d'utilisation

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Bornes pour circuits imprimés montés en surface

Une connexion de circuit imprimé compacte et à faible profil est requise dans de nombreuses applications électroniques, en particulier dans les luminaires pour une distribution optique uniforme de la lumière, tout en minimisant les ombres. Les bornes pour circuits imprimés montées en surface, avec leur combinaison d'une conception plate et d'un large champ d'application, satisfont pleinement à ces exigences.

Avantages :

  • Finition par enfoncement de conducteurs rigides ou liés à l'étain

  • Profil bas minimisant l'ombrage à bord

  • Livré dans un emballage en bande et bobine pour une intégration complète dans le processus de soudure TMS

  • Réduction des coûts grâce à l'assemblage automatisé « pick-and-place »

PCB-Terminal-Blocks

Bornes pour circuits imprimés

WAGO propose une gamme complète de bornes pour circuits imprimés pour les conducteurs de 28 AWG à 6 AWG (0,08 mm² à 16 mm²) afin de connecter les circuits imprimés à l'environnement de votre appareil. Avec un espacement des broches métrique ou en pouces de 2,5 mm à 20 mm (0,098 po à 0,787 po), WAGO a la bonne solution pour votre application.

Avantages :

  • Connexion simple et sécurisée de conducteurs solides avec Push-in CAGE CLAMP®

  • Large choix de bornes pour circuits imprimés avec différents sens d'entrée des conducteurs et types d'actionnement pour tous les besoins

  • Combinaisons de couleurs personnalisées pour une affectation claire des connexions

  • Intégration simple dans votre processus de fabrication grâce à des produits adaptés à différents procédés de soudage

  • Variantes disponibles pour le raccordement à travers le panneau

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connecteurs enfichables pour circuits imprimés

Avec la large gamme de connecteurs enfichables de WAGO, vous trouverez toujours la bonne solution pour votre application. Les connecteurs enfichables pour circuits imprimés de WAGO sont disponibles pour les conducteurs de 28 AWG à 8 AWG (0,08 mm² à 10 mm²) et répondent à toutes les exigences d'un câblage cohérent de bout en bout du système.

Avantages :

  • Systèmes de connexion enfichables pour circuits imprimés parfaitement adaptés aux différentes exigences et domaines d'application

  • Large gamme de connecteurs permettant de répondre à toutes les applications imaginables

  • Technologie de connexion par pression de ressort rapide, résistante aux vibrations et sans entretien

  • Espacement des broches de 0,098 à 0,3 po (2,5 à 7,62 mm) avec une capacité de charge allant jusqu'à 41 A

  • Des connecteurs enfichables pour circuits imprimés sont disponibles pour les broches à souder individuelles et les bandes de broches à souder

  • Variantes de connecteurs traversants disponibles

picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX ®

Un ressort en acier au chrome-nickel signifie le double de la force de contact appliquée : ce principe permet à picoMAX ® d'être jusqu'à 30 % plus compact que les autres systèmes de connexion.

Avantages :

  • Conception compacte : réduit l'espace jusqu'à 30 %

  • Système de contact radicalement simplifié

  • Une conception spéciale, une technologie innovante de connexion par pression de ressort et un nouveau matériau d'isolation garantissent une fiabilité de contact absolue, même à des températures ambiantes plus élevées

  • Résistance très élevée aux vibrations jusqu'à 20 g pour les connexions fil à fil grâce à un verrouillage intégré et à un connecteur femelle presque entièrement enveloppé dans l'embase mâle

  • Test efficace grâce à une fente de test parallèle à l'entrée du connecteur

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les bornes pour circuits imprimés et connecteurs.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: