picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX ® – Le système de connexion enfichable

picoMAX® est le système de connexion enfichable compact de conception très innovante. Il utilise la force de contact d'un seul ressort en acier inoxydable Cr-Ni pour serrer le conducteur et connecter la broche de tête. Cela rend picoMAX® encore plus compact que les autres systèmes de connexion enfichables et établit de nouvelles normes pour les connexions fil à carte, carte à fil, fil à fil et traversée de panneau.

Vos avantages :

  • Conception compacte : réduit l'espace jusqu'à 30 %

  • Système de contact radicalement simplifié

  • Une conception spéciale, une technologie innovante de raccordement par pression de ressort et un nouveau matériau d'isolation garantissent une fiabilité de contact absolue – même à des températures ambiantes plus élevées

  • Très grande résistance aux vibrations (jusqu'à 20 g) pour les connexions fil à fil, grâce à des loquets de verrouillage intégrés et à un connecteur femelle presque entièrement encastré dans le connecteur mâle

  • Test efficace via une fente de test parallèle à l'entrée du connecteur

Aperçu des produits

Produits de la famille picoMAX®

picoMAX® 3.5

Connecteur enfichable pour circuit imprimé avec un espacement des pôles de 3,5 mm (1,377 po) pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm² (14 AWG) et des courants nominaux jusqu'à 10 A

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous les types de conducteurs

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et des conducteurs à brins fins avec embouts

  • Possibilité de câblage avec ou sans accouplement

  • Des loquets de verrouillage intégrés empêchent toute déconnexion accidentelle

picoMAX® 5.0 et 7.5

Connecteurs enfichables pour circuit imprimé avec un espacement des broches de 5,0 et 7,5 mm (0,197 et 2,953 po) pour des sections de conducteur jusqu'à 2,5 mm² (12 AWG) et des courants nominaux jusqu'à 16 A

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous les types de conducteurs

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® pour les conducteurs rigides et ferromagnétiques

  • Possibilité de câblage en mode couplé ou non

  • Port de test parallèle à l'entrée du conducteur – contact tactile

  • Des loquets de verrouillage intégrés empêchent toute déconnexion accidentelle

picoMAX® eCOM

picoMAX ® eCOM est la version encore plus économique et compacte sans le boîtier à broches pour les applications de circuits imprimés enfichables. Avec un espacement des broches de 3,5, 5,0 et 7,5 mm (0,138, 0,197 et 0,295 po), ce système de connecteurs femelles enfichables pour le soudage direct des circuits imprimés est prêt pour vos applications à faible coût.

Avantages :

  • Connexion universelle pour tous les types de conducteurs

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® pour les conducteurs rigides et ferromagnétiques

  • Disponibles sous forme de bornes droites ou coudées pour circuits imprimés

  • Disponibles pour des conducteurs de 0,2 à 1,5 mm² (24 à 14 AWG) (variante 3.5) ainsi que de 0,2 à 2,5 mm² (24 à 12 AWG) (variante 5.0, 7.5)

  • Les broches de soudure préchargées permettent le soudage direct du connecteur complet

  • Peut être retiré de la carte de circuit imprimé pendant la maintenance comme un connecteur enfichable

  • Des connecteurs de différentes longueurs peuvent être assemblés côte à côte sans perte de pôle, ce qui permet de gagner de la place sur le circuit imprimé

Découvrir les produits

En savoir plus sur ce sujet

picomax_2000x1125px.jpg

Tous les produits

Découvrez la diversité de la famille picoMAX®.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: