MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Câblage continu de système avec MCS

Le MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) est le système de connexion enfichable polyvalent de WAGO qui fournit des solutions de pointe pour vos applications de câblage. Le système comprend sept lignes de produits (espacement des broches de 2,5 à 7,62 mm / 0,98 à 0,3 po) et termine des conducteurs allant de 0,08 à 10 mm² (28 à 8 AWG), offrant ainsi un large éventail de possibilités d'application.

Vos avantages :

  • Système de connexion enfichable polyvalent pour câblage de système continu

  • Pré-assemblage facile des câbles et câblage sur l'unité par actionnement vertical et horizontal pour les variantes CAGE CLAMP®

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® pour les conducteurs rigides et ferromagnétiques

  • Protection à 100 % contre les erreurs de câblage, facile à mettre en œuvre

  • Conception compacte et polyvalente

  • Options de codage faciles à personnaliser

MCS MICRO

MCS MICRO

Gagnez de l'espace : le plus petit connecteur MCS MICRO de WAGO est proposé avec un espacement de 2,5 mm (0,098 po) entre les broches et est conçu pour les applications où l'espace est restreint. Ce connecteur permet de terminer des conducteurs de 0,08 à 0,5 mm² (28 à 20 AWG)

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • Pré-assemblage facile des câbles et câblage sur l'unité par actionnement vertical et horizontal pour les variantes CAGE CLAMP®

  • Connexions fil à carte et fil à fil

  • Options de codage personnalisées

  • Tension nominale jusqu'à 320 V pour un espacement des broches aussi faible que 2,5 mm (0,984 po)

  • Les connecteurs mâles THR (Through-Hole Reflow) sont disponibles en emballage ruban et bobine pour l'assemblage SMT automatisé

MCS MINI

MCS MINI

Les connecteurs compacts pour les applications de signalisation : les connecteurs compacts MCS MINI de WAGO sont proposés avec un espacement des broches de 3,5 mm (0,138 po) et de 3,81 mm (0,15 po) pour des conducteurs de 0,08 à 1,5 mm (28 à 14 AWG).

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • Versions disponibles avec actionnement vertical et horizontal CAGE CLAMP®

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et annelés - avec boutons-poussoirs intégrés

  • Raccordements fil à carte, fil à fil, carte à carte et carte à fil

  • Options de codage personnalisées

  • Les connecteurs mâles THR (Through-Hole Reflow) sont disponibles en emballage ruban et bobine pour l'assemblage SMT automatisé

  • Les versions avec broches à enfoncer permettent une connexion sans soudure au circuit imprimé

MCS MINI HD

MCS MINI HD

Raccordements à haute densité dans des espaces très restreints : le connecteur MCS MINI HD à deux rangées de WAGO est conçu pour les applications de circuits de commande (par exemple les interfaces d'E/S) dans des espaces compacts. Ce connecteur est proposé avec un espacement des pôles de 3,5 mm² et est conçu pour des conducteurs de 0,08 à 1,5 mm² (28 à 14 AWG).

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • Connexion universelle Cage CLAMP® pour tous les types de conducteurs et fentes d'utilisation externes facilement accessibles, même lorsqu'elles sont câblées

  • La disposition des pôles sur deux rangées permet de réaliser des connexions fil à carte à haute densité dans des espaces très restreints

  • Les leviers de verrouillage optionnels empêchent toute déconnexion accidentelle

  • Options de codage personnalisées

  • Les plaques de protection contre les taches se montent en position centrale pour une manipulation optimale

  • Les connecteurs mâles THR (Through-Hole Reflow) sont disponibles en emballage ruban et bobine pour l'assemblage SMT automatisé

MCS-MINI_SL_2000x1125px

MCS MINI SL

Un profil très bas pour un câblage à haute densité : le connecteur MCS MINI SL de WAGO ne mesure que 7,8 mm (0,307 po), accueille des conducteurs de 0,2 mm² à 1,5 mm² (24 à 14 AWG) et offre un espacement de 3,5 mm (0,138 po) entre les broches.

  • Profil extrêmement bas - seulement 7,8 mm (0,307 po)

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et annelés - avec boutons-poussoirs intégrés

  • Connexions fil à carte

  • Test parallèle à l'entrée du conducteur

  • Options de codage personnalisées

MCS-MIDI-2000x2000px

MCS MIDI

Connecteurs polyvalents avec une sécurité supplémentaire : les connecteurs MCS MIDI de WAGO sont disponibles avec un espacement de 5 mm (0,197 po) et de 7,5 mm (0,295 po) et offrent une sécurité de connexion et une fiabilité supplémentaires. Seules les moitiés correspondantes avec le même nombre de pôles peuvent être combinées. Les options de codage personnalisées garantissent une protection à 100 % contre les erreurs de raccordement. Les erreurs de raccordement sont également évitées en sélectionnant le même nombre de pôles. Raccordement de tous les types de conducteurs de 0,08 à 2,5 mm² (28 à 12 AWG).

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • Versions disponibles avec actionnement vertical et horizontal CAGE CLAMP®

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et annelés - avec boutons-poussoirs intégrés

  • Raccordements fil à carte, fil à fil, carte à carte et carte à fil

  • Options de codage personnalisées

  • Les longues broches de contact se connectent aux bornes sur rail

  • Les versions avec broches à enfoncer permettent une connexion sans soudure au circuit imprimé

MCS MIDI CLASSIC

MCS MIDI Classic

Connecteurs standard pour la connexion d'appareils : les connecteurs polyvalents MCS MIDI Classic de WAGO sont disponibles avec un espacement de 5, 5,08, 7,5 et 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 et 0,3 po) entre les broches. La connexion universelle CAGE CLAMP® incluse convient à tous les types de conducteurs de 0,08 à 2,52 mm² (28 à 12 AWG). Les connecteurs équipés de leviers de verrouillage ou de brides à vis sécurisent les connexions en empêchant une déconnexion accidentelle.

  • Pré-assemblage facile des câbles et câblage sur l'unité par actionnement vertical et horizontal pour les variantes CAGE CLAMP®

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et annelés - avec ou sans bouton-poussoir intégré

  • Disposition en groupe des connecteurs femelles dans un seul collecteur sans perte d'espacement entre les broches

  • Raccordements fil à carte, fil à fil, carte à carte et carte à fil

  • Options de codage personnalisées

  • Les longues broches de contact se connectent aux bornes sur rail

  • Renforcement mécanique grâce à des plaques ou des boîtiers de décharge de traction (en option)

  • Les connecteurs mâles THR (Through-Hole Reflow) sont disponibles en emballage ruban et bobine pour l'assemblage SMT automatisé

MCS MAXI 6

MCS MAXI 6

Le système de connecteurs pour des performances supérieures : le nouveau système de connecteurs MCS MAXI 6 élargit la gamme d'électronique de puissance avec levier. Avec une plage de section de conducteur de 0,5 à 10 mm², les connecteurs ont une capacité de transport de courant accrue et sont donc adaptés aux exigences de courants plus élevés. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement dans la main. MCS MAXI 6 est disponible avec une dimension de grille de 7,62 mm.

  • Facile à câbler à la main à l'aide d'un levier

  • Fonctionnement intuitif et sans outil grâce à la connexion par levier

  • Raccordement direct avec Push-in CAGE CLAMP®

  • Augmentation de la surface de connexion et de la capacité de transport de courant

  • Connexions fil à carte et fil à fil

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • 600 V selon UL 1059 pour les connecteurs mâles et femelles avec connexion du conducteur

  • Les câbles peuvent être interceptés à l'aide de plaques de décharge de traction disponibles en option

MCS MAXI 16

MCS MAXI 16

Le système de connexion enfichable avec levier pour l'électronique de puissance, unique au monde : le système de connexion enfichable MCS MAXI 16 avec son levier innovant est parfaitement adapté à votre électronique de puissance avec une plage de section de conducteur de 18 à 4 AWG (0,75 à 25 mm²). MCS MAXI 16 est disponible avec un espacement de broches de 0,4 po (10,16 mm).

  • Câblage facile à la main par actionnement du levier

  • Fonctionnement du levier intuitif et sans outil

  • Gamme de conducteurs plus large et capacité de charge plus élevée

  • 100 % protégé contre les erreurs de raccordement

  • Terminaison Push-in CAGE CLAMP® des conducteurs rigides et des conducteurs à brins fins avec embouts

  • Connexions fil à carte et fil à fil

  • Options de codage et de verrouillage disponibles

Nouveautés produits

Sécurité maximale dans un espace réduit

Le levier de verrouillage central et la plaque de décharge de traction pour les circuits imprimés enfichables WAGO MCS MAXI 16 offrent une sécurité dans la conception la plus compacte.

Le levier de verrouillage central avec et sans plaque de décharge de traction pour les connecteurs pour circuits imprimés enfichables MCS MAXI 16 de la série 832 de WAGO offre à la fois une sécurité maximale et une conception simple (dans un espace réduit). WAGO offre ainsi la solution la plus compacte du marché pour le verrouillage des circuits imprimés enfichables pour l'électronique de puissance.

Le levier de verrouillage central intuitif protège contre une déconnexion involontaire du connecteur – sans espacement supplémentaire entre les broches, ce qui permet de placer les connecteurs directement l'un à côté de l'autre. En combinaison avec la plaque de décharge de traction, les conducteurs sont protégés contre les forces d'arrachement. En même temps, l'utilisateur dispose d'une solide plaque de préhension qui facilite le branchement et le débranchement du connecteur.

Vos avantages :

  • Le levier de verrouillage central le plus compact du marché pour les connecteurs enfichables pour circuits imprimés destinés à l'électronique de puissance

  • Mécanisme intuitif permettant un verrouillage et un déverrouillage faciles d'une seule main.

  • La plaque de décharge de traction sécurise les conducteurs raccordés et facilite l'installation en tant que plaque de préhension.

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

Tous les produits

Découvrir la diversité de la famille MCS

Votre contact WAGO

Autres demandes: