[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques","name":"Interconnexions électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/connecteurs-enfichables","name":"Connecteurs enfichables ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/connecteurs-enfichables/winsta","name":"WINSTA","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnexions-électriques/connecteurs-enfichables/winsta/winsta-faq","name":"Connecteurs enfichables – Questions et réponses","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Sujets
19 février 2019
Connecteurs enfichables WAGO WINSTA® – Questions et réponses
Connecteurs enfichables – Vous posez les questions, nous y répondons
Nous recevons de nombreuses questions concernant les installations électriques enfichables. Beaucoup d'entre elles sont faciles à répondre à l'avance. Obtenez les réponses en cliquant sur la question dans la liste ci-dessous.
Aide et service
- Planification
- Service
- Installation
- Sécurité
- Réglementations, normes et lignes directrices
WINSTA® est synonyme de polyvalence pour une large gamme d'applications. Grâce à la diversité des types de produits, il est possible d'installer l'alimentation électrique pour l'éclairage avec différents types de commutation à travers des goulottes de câbles ou des systèmes sous plancher via des boîtiers de sol, ainsi que la commande de gradation et d'ombrage via des connecteurs d'installation enfichables. L'intégration de systèmes de bus tels que DALI pour les fonctions de gradation ou SMI pour la commande de l'ombrage est simple, tout comme celle des capteurs nécessaires.
Des produits spéciaux sont disponibles pour ces applications.
Dans les bâtiments fonctionnels, des modules peuvent être ajoutés à tout moment au système WINSTA®. Si l'utilisation prévue de la pièce change, l'installation est adaptée ou modernisée rapidement et sans erreur. Grâce aux connexions prêtes à l'emploi, le câblage préassemblé et les charges peuvent être remplacés en quelques gestes. Tous les produits WINSTA® peuvent être réutilisés afin de préserver les ressources.
Bien sûr, le système de connexion enfichable WINSTA® repose sur une technologie de connexion à pression par ressort qui ne nécessite aucun entretien. De nombreux composants sont équipés de la technologie Push-in CAGE CLAMP® pour la fixation des conducteurs; ainsi, même les conducteurs rigides peuvent être simplement enfoncés dans l'appareil.
En fonction des différentes applications, WAGO recommande d'utiliser des codages mécaniques et des couleurs spécifiques :
| Application | Codage | Couleur du connecteur |
|---|
| Applications réseau générales | a | Noir, blanc |
| Applications EPD ou UPS | P | Rouge |
| Éclairage commandé, DALI | I | Bleu |
| Applications d'alimentation de secours | L | Gris foncé |
| Changement d'application | S | Marron |
| Applications de commande ou autres applications sectorielles | B | Gris |
| Contrôle de l'ombrage/de la gradation, par exemple via SMI | B | Rose |
| Basses tensions | B | Vert clair |
Oui. WAGO propose une large gamme de boîtes de distribution avec différentes fonctions, telles que le bus DALI, les applications KNX, la commande de stores, etc. Elles sont toutes prêtes à être raccordées avec les connecteurs enfichables WINSTA®.
En règle générale, les dispositions de la norme VDE 0100 doivent toujours être respectées. Les connecteurs enfichables tels que WINSTA®, homologués selon la norme CEI 61535, sont utilisés dans les bâtiments préfabriqués et les espaces creux tels que les doubles planchers ou les plafonds suspendus. Ils sont également utilisés pour les systèmes de transport, d'acheminement ou de canalisation de câbles et se trouvent dans les salles d'exposition, les cloisons de séparation et autres applications similaires.
Le service de projet WAGO offre une assistance exceptionnelle pour vous aider à réaliser les installations les plus complexes et les plus exigeantes. Vous pouvez contacter le service de projet par courriel : info.projektplanung.de@wago.com.
WAGO a compilé des exemples de planification pour certaines applications; ceux-ci se trouvent dans notre brochure de planification avec une liste de pièces appropriée.
(www.wago.com/winsta). Avec WINSTA®, ces ressources constituent une base solide qui s'adapte facilement aux projets individuels, en particulier dans les premières phases.
Outre la coopération avec des partenaires système qui peuvent accéder à leurs produits via une interface WINSTA® directe, le système WINSTA® offre des solutions flexibles et indépendantes telles que des câbles de raccordement avec extrémités ouvertes pour le pré-assemblage sur site. Ainsi, les appareils et les charges peuvent toujours être intégrés dans une installation WINSTA®.
L'utilisation du système de connexion enfichable WINSTA® réduit au minimum le temps de raccordement sur site pour les installateurs. Ainsi, chaque fois qu'un projet nécessite une installation électrique, le câblage est simple, rapide et réalisé dans les délais, à chaque fois. WINSTA® offre également une multitude de configurations de codage mécanique et de couleurs pour protéger contre les erreurs d'enfichage et éliminer pratiquement toutes les erreurs d'installation.
Seuls des électriciens qualifiés ou du personnel dûment formé sont autorisés à installer les connecteurs enfichables de la série WINSTA®.
Les câbles flexibles doivent être protégés contre les charges excessives dues à la tension, à la pression, à l'abrasion, à la torsion et au pliage, en particulier au niveau des entrées des appareils et au point de transition vers l'installation fixe. Avec les connecteurs WINSTA®, le point de transition entre NYM et WINSTA® peut être défini et raccordé directement sur site. Cette zone de transition doit être sécurisée en conséquence et protégée contre les contraintes de flexion excessives. De plus, toutes les bornes doivent être protégées contre les contraintes de cisaillement et de traction.
Bien entendu, un marquage flexible fait partie intégrante d'un système de connecteurs flexible. C'est pourquoi WINSTA® propose également des solutions personnalisées. Les composants des gammes WINSTA® MINI special et WINSTA® MIDI special peuvent être imprimés individuellement afin d'identifier clairement le circuit de puissance auquel ils sont affectés. Des accessoires astucieux offrent des possibilités supplémentaires.
Tous les produits destinés à une installation permanente (par exemple, boîtes de distribution, variantes encliquetables, variantes pour circuits imprimés) sont équipés en usine de loquets de verrouillage qui garantissent que chaque connexion enfichable est solidement verrouillée. Des verrous de verrouillage peuvent être fixés à tout moment sur les câbles préassemblés pour les « fils volants ».
Le système WINSTA® est homologué jusqu'à l'indice de protection IP20; WINSTA® ne peut donc pas être utilisé pour des installations en extérieur.
Tous les composants du système WINSTA® sont protégés contre tout contact accidentel, ce qui garantit une sécurité maximale.
WINSTA® est principalement homologué selon la norme CEI 61535 (VDE 0606-200), la norme produit pour les connecteurs enfichables destinés à une connexion permanente dans des installations montées. Lors de l'installation des produits WINSTA®, les spécifications DIN VDE 0100 doivent être respectées.
La conformité des produits WINSTA® à la directive basse tension est vérifiée par l'homologation CE.
La section minimale du câble doit être adaptée à la charge raccordée. Des mesures de protection supplémentaires ne sont nécessaires que si le câble de section réduite est plus long que 3 m (voir VDE 0100, nov. 1991, partie 430).
Selon la norme VDE 0100 partie 520, cela est acceptable lorsque le connecteur ou l'ensemble de l'isolation des fils présents dans le câble est conçu pour la tension maximale appliquée.
Lors de l'utilisation de systèmes de connecteurs enfichables, le choix du conduit a une incidence significative sur la protection du bâtiment, et donc sur la sécurité des occupants et des utilisateurs. Les câbles et les conduits sont soumis au règlement sur les produits de construction (RPC). Leur performance en cas d'incendie est décrite par la classe de résistance au feu. Dans la gamme WINSTA®, WAGO propose également des câbles adaptés aux classes de résistance au feu plus élevées (B2ca et Cca), disponibles dans notre boutique en ligne.
Tous les produits
Découvrez la diversité de la famille WINSTA®
Votre personne de contact chez WAGO
Autres gammes de produits
Notre offre pour vous
Technologie d'automatisation
Mesure, commande, régulation : la technologie d'automatisation de WAGO et les logiciels associés sont prêts pour l'avenir et permettent de gagner du temps. Nos systèmes d'E/S, nos contrôleurs, nos écrans et nos panels se distinguent par une fiabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.
Interface électronique
Facilité d'utilisation et disponibilité maximale du système : les modules d'interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et réalisez vos tâches en toute fiabilité grâce à nos conditionneurs de signaux, modules relais et optocoupleurs, convertisseurs de tension et alimentations électriques, ainsi qu'aux modules d'interface et au câblage système.