Dossier d'armoire de commande numérique – Created by cirQit, Empowered by WAGO

Documentation numérique des armoires de commande

CH-1793491_cirQit_EN_GWA_2000x1500

Lors de la planification et de la fabrication des armoires de commande, un grand nombre de documents techniques sont créés, indispensables à un fonctionnement sûr. Souvent, ils sont encore sous forme papier - et sont donc vulnérables à la perte, à l'endommagement et aux incohérences. Avec le dossier d'armoire de commande numérique, vous pouvez désormais stocker tous les documents de manière centralisée dans un cloud et les utiliser indépendamment de l'emplacement et du système. Bénéficiez d'un accès garanti sur 20 ans, de la traçabilité de toutes les modifications et de la mise en réseau de tous les acteurs - pour une flexibilité et une actualité maximales.

Les défis de la documentation papier des armoires de commande

Lors de la planification et de la fabrication d'armoires de commande, des documents techniques fiables sont indispensables. Cependant, la documentation papier traditionnelle présente certains défis : disponibilité limitée, risque de perte et d'endommagement, manque d'actualité et manque de gestion centralisée des versions. De plus, la présence de documents papier dans l'armoire de commande augmente le risque d'incendie.

La solution pour une documentation efficace et sûre - le dossier numérique de l'armoire de commande

Avec le dossier d'armoire de commande numérique, vous profitez d'une sécurité et d'une flexibilité maximales. Accédez à tous vos documents, stockés de manière centralisée dans le cloud, où que vous soyez. L'application est incroyablement simple : utilisez votre dossier d'armoire de commande numérique via n'importe quel navigateur Web et appelez-le via un code QR ou une URL depuis votre appareil - garanti pendant 20 ans.

Grâce à l'utilisation inter-systèmes (par exemple dans EPLAN, WSCAD, Zuken, etc.) et à la possibilité de télécharger différents types de fichiers jusqu'à 500 Mo de volume total, une mise en réseau efficace de tous les acteurs est possible. Un journal de bord intégré garantit en outre une traçabilité complète de toutes les modifications.

Processus de documentation optimisés : de la planification à la maintenance

Découvrez une intégration sans faille de votre planification d'armoire de commande avec le dossier numérique d'armoire de commande. Tout d'abord, exportez votre projet au format PDF à partir de tous les systèmes CAE courants et importez-le dans le cloud cirQit via l'interface WAGO. Vous pouvez alors accéder à tout moment aux schémas de circuits et à la documentation relative à la production et effectuer des réglages directement dans le dossier de l'armoire de commande numérique. Dès qu'une correction est enregistrée, le système crée automatiquement une nouvelle version du schéma dans le cloud. La version précédente est conservée, ce qui permet aux personnes qui travailleront ultérieurement dessus de comprendre plus facilement les modifications. Dans le même temps, le planificateur électrique, le constructeur de l'installation ou la personne qui a initialement créé le schéma électrique reçoit une notification. Ainsi, les corrections peuvent être directement transférées dans les plans d'origine. Avec cirQit-Cloud, vous avez le contrôle total de la documentation de votre appareillage à chaque étape du processus !

Découvrir maintenant : cirQit – armoires de commande sans plans papier

Additional service offerings: