Plus de puissance sur le circuit imprimé

Bornes de puissance WAGO pour circuits imprimés

  • 11/21/2018
  • Les conceptions de plus en plus compactes en génie électrique ont conduit au fait que les niveaux de puissance et de signal sont maintenant combinés sur le circuit imprimé. L’augmentation de la densité de puissance qui en résulte modifie les exigences en matière de technologie de connexion. Pour tenir dans des conditions difficiles, les bornes pour circuit imprimé doivent être compactes et transmettre de manière fiable des courants élevés.

    D'autres améliorations ont été apportées à la gamme de bornes pour circuits imprimés pour électronique de puissance permettant des courants allant jusqu'à 101 A selon IEC ou 85 A selon UL, ainsi que des tensions jusqu'à 1000 V selon IEC ou 600 V selon UL en Doppelpinning.

    Les séries 2606 et 2626 sont désormais également disponibles en écartement au pas de 12,5 mm et en série 2616 et 2636 au pas de 15 mm. La technologie de connexion est un critère essentiel pour la sélection des bornes appropriées. Les nouvelles bornes sont équipées de la connexion Push-in CAGE CLAMP®. Elle garantit un câblage rapide et sûr. Et il est facile et pratique à utiliser car il est conçu de manière optimale pour l’insertion directe de conducteurs rigides et de conducteurs souples munis d'embout d'extrémité.

    Disponibilité prévue : TBD