Disjoncteurs électroniques à plusieurs canaux avec communication

Les disjoncteurs électroniques à 4 et 8 canaux sont disponibles avec une interface de communication intégrée qui garantit un accès complet à distance. Les appareils peuvent être configurés, commandés et surveillés au choix via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester. Associés à un contrôleur, ils fournissent des données qui peuvent être utilisées pour la surveillance, le diagnostic d'erreur et la maintenance préventive.

Vos avantages

  • Protection précise contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre : déclenchement fiable même avec de petites sections de conducteur ; conforme à la norme EN 60204-1 en déconnectant de manière fiable les défauts à la terre après 5 secondes.

  • Peu encombrant : conception compacte avec une largeur de boîtier de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux ; câblage frontal peu encombrant avec technologie de connexion à ressort enfichable

  • Câblage simple : câblage frontal rapide et sûr avec connecteurs protégés contre l'inversion avec CAGE CLAMP®

  • Polyvalent : courant de déclenchement sélectionnable par canal, selon le modèle 0,5 ... 10 A (16 A en fonctionnement parallèle) et comportement de signalisation configurable par module

  • Signalisation : indication groupée, par ex. si l'un des canaux s'est déclenché suite à une surintensité ; signalisation des différents états de fonctionnement de chaque canal à l'aide de LED multicolore intégrée

  • Surveillance spécifique à chaque canal et accès à distance complet : la surveillance complète de l’état et la remise en service de chaque canal individuel sont possibles grâce à une communication bidirectionnelle via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester.

  • Configuration intuitive et protégée par logiciel : le logiciel de configuration d'interface permet de gérer les données de configuration et d'effectuer des mises à jour de firmware. La configuration d'un appareil peut être lue et sauvegardée. Cela permet de déployer facilement les configurations sur différents appareils et de les restaurer à tout moment sans difficulté.

Possibilités de communication

Protocole Manchester

  • Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour l'activation/désactivation de certains canaux par séquence d'impulsions

  • La sortie digitale DO transmet l'état, la charge actuelle en courant et la position du commutateur de sélection

  • Sortie digitale DO pour la transmission de messages groupés

  • En option, également transmission de tension d'entrée et valeur de courant nominal/de sortie de chaque canal

IO-Link

  • Interface IO-Link

  • Lecture de l'état, du courant nominal défini, des valeurs de tension actuelles et des valeurs actuelles par canal

  • Réglage du courant nominal ainsi que l'activation / la désactivation et la réinitialisation des canaux individuels

Modbus RTU

  • Interface Modubus-RTU

  • Intégration simple dans des systèmes existants et transmission de données cyclique fiable

  • Lecture de l'état, du courant nominal défini, des valeurs de tension actuelles et des valeurs actuelles par canal

  • Réglage du courant nominal ainsi que l'activation / la désactivation et la réinitialisation des canaux individuels

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.