3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.png

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques de WAGO vous offrent plus de sécurité lors de la protection de votre installation. De plus, grâce à leur capacité de communication, ils fournissent des données sur l'état actuel du canal et des charges connectées.

Pourquoi une protection côté secondaire ?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il existe également une demande de protection de ligne et éventuellement aussi une protection d'appareil, si le récepteur ne possède pas son propre dispositif de protection. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.

La protection contre les surintensités dans les modules d'alimentation à découpage primaire réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit avoir lieu, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'unité d'alimentation électrique ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.

Quels types de protection y a-t-il ?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Thermique

Possibilités d'utilisation :

  • On a par ex. les fusibles moyenne/haute tension, le fusible de protection d'appareil

  • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

Explication :

  • Figure d'exemple : surintensité 10 fois (sur la base de la valeur nominale du fusible) : déclenchement dans la plage 30 ms (pire des cas) ou 200 ms (pire cas)

  • Surintensité de seulement 2 fois : déclenchement dans la plage 2 s (meilleur cas) ou > 100 s (pire des cas)

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Thermique et magnétique

Possibilités d'utilisation :

  • On les trouve dans les disjoncteurs ou les interrupteurs de protection de moteur

  • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

Explication :

  • Figure d'exemple : surintensité de 3 à 5 fois avec caractéristique B et fonctionnement en courant alternatif, facteur de sécurité supplémentaire : 1,2 ou 1,5

  • Dans le pire des cas, un courant de déclenchement de 7,5 fois le courant nominal est nécessaire.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Électronique

Possibilités d'utilisation :

  • Possibilités de réglage fin

  • Réaction à partir de faibles surintensités en peu de temps

  • Protection possible de grandes longueurs de câble et de petites sections transversales

Explication :

  • Les fusibles électroniques assurent une protection fiable même avec des surintensités faibles et de grandes longueurs de câble.

Comment fonctionnent les fusibles électroniques ?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Le disjoncteur électronique vérifie si le courant de sortie est supérieur au courant nominal. Dès que le courant de sortie dépasse le courant nominal, la sortie est coupée électroniquement, c'est-à-dire via un commutateur à semi-conducteur. Le temps de déclenchement dépend de la valeur de la surintensité. La mesure du courant de sortie, le traitement et le calcul du temps de déclenchement ainsi que la commande du commutateur à semi-conducteur sont effectués au moyen d'un microprocesseur qui surveille un ou plusieurs canaux sortants. Les temps de déclenchement correspondants peuvent être trouvés par ex. dans l'illustration adjacente.

Avantages de la protection électronique

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
  • Coupure précise, rapide et répétable des surintensités secondaires et des courts-circuits, même avec de longs câbles et de petites sections de câbles

  • Sélectivité, en particulier pour les fusibles électroniques à limitation de courant active

  • Commande à distance par entrée ou sortie numérique

  • Communication rapide et fiable via protocole IO-Link, contact de signal, signal sans potentiel ou protocole Manchester

  • Taille ou largeur, par ex. 8 canaux de sortie sur seulement 42 mm (gain d'espace dans la largeur de plus de 70% par rapport aux disjoncteurs)

  • Ajustabilité grâce à un courant nominal prédéfinissable spécifique au canal

  • Satisfaction de l'exigence de la norme EN 60204-1 pour une déconnexion fiable des défauts à la terre après 5 secondes

Possibilités de communication

Signalisation digitale (DI/DO)

  • Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.

  • Sortie digitale DO pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.

  • Signalisation de somme simple par peignes de pontage enfichables

Protocole Manchester

  • Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour l'activation/désactivation de certains canaux par séquence d'impulsions

  • La sortie digitale DO transmet l'état, la charge actuelle en courant et la position du commutateur de sélection

  • Sortie digitale DO pour la transmission de messages groupés

  • En option, également transmission de tension d'entrée et valeur de courant nominal/de sortie de chaque canal

IO-Link

  • Interface IO-Link

  • Lecture de l'état, du courant nominal défini, des valeurs de tension actuelles et des valeurs actuelles par canal

  • Réglage du courant nominal ainsi que l'activation / la désactivation et la réinitialisation des canaux individuels

Modbus RTU

  • Interface Modubus-RTU

  • Intégration simple dans des systèmes existants et transmission de données cyclique fiable

  • Lecture de l'état, du courant nominal défini, des valeurs de tension actuelles et des valeurs actuelles par canal

  • Réglage du courant nominal ainsi que l'activation / la désactivation et la réinitialisation des canaux individuels

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.