WAGO Alimentations

Les systèmes d'alimentation performants offrent de nombreuses possibilités de solutions, que ce soit pour des applications simples ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance.

La large gamme d'alimentations, de convertisseurs DC-DC, d'alimentations sans coupure, de fusibles électroniques, de modules de redondance ainsi que de modules de secours permet de composer une solution parfaitement adaptée à votre application. Avec un large éventail d'approbations valables dans le monde entier, l'utilisation d'un système d'alimentation est garantie même dans des conditions particulières, dans presque toutes les branches.

Nos produits dans le domaine des alimentations

Alimentation Pro 2

L'alimentation Pro 2 en tant que nouvelle horloge dans l'armoire de commande ouvre la voie vers l'avenir et apporte des solutions concrètes pour les défis de l'industrie 4.0 d'aujourd'hui et de demain.

Vos avantages :

  • Rendement jusqu'à 96,3 %

  • Possibilités polyvalentes de configuration et de surveillance via différents modules de communication

  • Déclenchement rapide et fiable des disjoncteurs grâce à des courants de sortie à court terme allant jusqu'à 600 % via la technologie Top-Boost

  • Charge rapide des condensateurs et commutation plus rapide des contacteurs grâce à un courant de sortie de 150 % pendant 5 secondes grâce au Power-Boost intégré

  • Plage de température étendue de -40 à +70 °C.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Alimentation Eco 2

Les alimentations Eco 2 avec technologie Push-in et levier intégré élèvent la gamme d'alimentations Eco à la prochaine génération. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par un très bon rapport coût/bénéfice.

Vos avantages :

  • Technique de raccordement à levier simple, sans outil et sans entretien avec technologie Push-in

  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Design mince permettant un gain de place sur le rail DIN

  • Efficace dans l'exploitation et l'acquisition

  • Longue durée de vie - MTBF > 1 million d'heures

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation électrique WAGO Base

L'alimentation électrique WAGO Base avec la technique de connexion Push-in CAGE CLAMP® éprouvée offre des fonctionnalités de base dans l'entreprise et se distingue par une grande efficacité des coûts. Les nouveaux appareils marquent des points avec un raccordement rapide, fiable et sans outils et convainquent par leur efficacité.

Les avantages pour vous :

  • Forme compacte avec boîtier métallique robuste

  • Câblage frontal avec technique de raccordement

  • Push-in CAGE CLAMP®

  • Plage de température élevée de -30 °C à +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Alimentation Eco

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 V DC. Les alimentations Eco représentent ici la solution économiquement idéale.

Vos avantages :

  • Courants de sortie de 1,25 à 40 A

  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Particulièrement économique pour des applications de base

  • Sans maintenance et permettant un gain de temps grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®

  • Montage sur rail flexible et montage à vis variable avec brides de fixation permettent un montage dans n'importe quelle situation

  • Boîtier métallique plat, compact et stable

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Alimentation Compact

L'alimentation compacte et performante pour montage sur rail offre des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 18 V, 24 V DC et des courants de sortie nominaux jusqu'à 6,5 A.

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé de 85 à 264 V AC : permet une utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Par montage sur rail et, en option, montage à vis variable avec brides de fixation, adapté à chaque situation d'installation

  • Refroidissement optimisé par panneau frontal amovible sur des appareils individuels pour l'utilisation de positions de montage alternatives

  • Dimensions selon DIN 43880 pour une installation dans les tableaux de distribution et les compteurs

  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Alimentation Classic

L'alimentation Classic est l’alimentation robuste avec TopBoost intégré en option. La large plage de tensions d'entrée et l'ensemble complet d’approbations permettent d'utiliser les alimentations CLASSIC dans les applications les plus diverses.

Vos avantages :

  • TopBoost permet une protection secondaire à bon prix avec disjoncteurs (≥ 120 W)

  • Tensions nominales de sortie de 12 V, 24 V, 30,5 V et 48 V DC disponibles

  • Signal DC-OK/contact DC-OK pour la surveillance facile à distance

  • Large plage de tensions, et approbations UL et DNV pour une utilisation à l'échelle mondiale

  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® sans maintenance et permettant un gain de temps

  • Le design mince permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Alimentation Pro

Les applications demandant une forte puissance nécessitent des systèmes d'alimentation professionnels capables de couvrir les pics de puissance. Il s'agit du domaine d'application des alimentations Pro.

Vos avantages :

  • La fonction TopBoost permet la mise à disposition d'un multiple du courant nominal jusqu'à 50 ms

  • La fonction PowerBoost permet 200 % de la puissance de sortie pendant 4 secondes

  • Paramétrage confortable et contrôle des grandeurs d'entrée/sortie (selon modèle) via LineMonitor en option

  • Contact libre de potentiel/entrée Stand-by

  • Communication avec PC ou API via interface série RS-232, en option

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des alimentations.

Votre contact au sein de WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.