WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO ALIMENTATION COMPACT

Les alimentations petites et puissantes dans un boîtier à montage en série ont des tensions de sortie de 5 V DC, 12 V, 18 V, 24 V et des courants de sortie nominaux allant jusqu'à 8 A. Elles ont été conçues par WAGO, par exemple, pour être utilisées dans des distributeurs d'installation et de système et fonctionnent de manière extrêmement fiable.

Nouvelle alimentation pour WAGO DALI Multi-Master

Alimentation compacte WAGO avec tension de sortie 18V DC

Pour les applications dans l'automatisation des bâtiments, DALI est utilisé pour le système de gestion de l'éclairage. Cela nécessite une alimentation en tension constante de 18 V DC pour le WAGO DALI Multi-Master (ref. 753-647). Pour répondre à cette exigence, WAGO élargit sa gamme avec la nouvelle alimentation WAGO Compact (ref. 787-2857). Jusqu'à 6 multi-maîtres WAGO DALI (ref. 753-647) peuvent être alimentés avec une tension de sortie permanente de 18 V et un courant de sortie jusqu'à 1,25 A. La combinaison de DALI Multi-Master et de ce bloc d'alimentation est certifiée DALI 2. En plus des exigences pour les applications DALI dans le système d'E/S WAGO, le bloc d'alimentation impressionne par sa conception mince de seulement 36 mm (2 TE*) et, grâce au boîtier d'installation modulaire selon EN 43880, est particulièrement adapté pour une utilisation dans les tableaux de distribution. Le rendement élevé > 88 % rend également l'alimentation électrique particulièrement efficace et durable. Grâce à la technologie de connexion push-in, le bloc d'alimentation peut être connecté rapidement et facilement en insérant directement les conducteurs.

* TE = unité(s) de division

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé 85 … 264 V AC : utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1

  • Montage sur rail et montage à vis variable avec brides de fixation en option : adapté à toutes les situations d'installation

  • Un montage simple et rapide, sans entretien nécessaire, pour un gain de temps et d'argent

  • Tension de sortie avant réglable par outil

Gain de place et de temps

  • Gain de place : conception compacte - à installer dans les tableaux de distribution et les compteurs

  • Gain de temps grâce au précâblage grâce aux connecteurs picoMAX® avec Push-in CAGE CLAMP®

787-10xx

  • Conception de boîtier selon EN 43880, adaptée à l'installation dans de petits distributeurs

  • Triplez les économies grâce à de faibles coûts d'acquisition, une installation facile et un fonctionnement sans maintenance

  • Résistant aux vibrations, rapide et sans entretien grâce aux connexions CAGE CLAMP®

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2 A
Réf. 787-1001

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2 A

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 110 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2 A
Réf. 787-1014

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 110 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2 A

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 2,5 A
Réf. 787-1017

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 18 V DC; Courant de sortie 2,5 A

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A
Réf. 787-1002

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 6,5 A; 2,50 mm²
Réf. 787-1021

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 6,5 A; 2,50 mm²

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A
Réf. 787-1012

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 72 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2 A
Réf. 787-1014/072-000

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 72 V DC; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2 A

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 4 A
Réf. 787-1022

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 4 A

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 5 V DC; Courant de sortie 5,5 A; Signal DC-OK
Réf. 787-1020

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 5 V DC; Courant de sortie 5,5 A; Signal DC-OK

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 72 V DC; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 4 A; séparation galvanique
Réf. 787-1015/072-000

Convertisseur DC-DC; Compact; Tension d'entrée 72 V DC; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 4 A; séparation galvanique

787-12xx

  • Une large gamme d'options de montage sur rail DIN et à vis

  • Idéal pour les appareils domestiques et professionnels conformes à la norme EN 60335 (par exemple, les pompes à chaleur, les systèmes de cogénération de chaleur et d'électricité ainsi que les distributeurs automatiques et les machines de jeu)

  • Installation sûre via des connecteurs picoMAX® avec technologie de connexion Push-in

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 4,2A; LED DC OK
Réf. 787-1216

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 4,2A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A; LED DC OK
Réf. 787-1202

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,3A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 6 A; LED DC OK
Réf. 787-1226

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 6 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK
Réf. 787-1212

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 0,5 A; LED DC OK
Réf. 787-1200

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 0,5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 8 A; LED DC OK
Réf. 787-1221

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 8 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK
Réf. 787-1201

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK
Réf. 787-1211

Alimentation à découpage primaire; Compact; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK

Stromversorung_2000x1500.jpg

Alimentation efficace

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Votre contact au sein de WAGO

Additional service offerings: