Avec six nouveaux produits, WAGO étend le portefeuille des disjoncteurs électroniques (ECB) et établit de nouveaux standards pour une technologie de protection et de commutation intelligente. Désormais, des disjoncteurs électroniques à 4 et 8 canaux équipés d’une interface de communication intégrée sont disponibles. Selon les besoins, ces appareils peuvent être configurés, pilotés avec précision et surveillés de manière transparente via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester.
Grâce à une intégration fluide avec l’automate, de nombreuses possibilités s’ouvrent : Les valeurs de courant actuelles peuvent être lues en temps réel, les seuils de déclenchement et les paramètres de comportement peuvent être ajustés individuellement, et des pré-alertes ainsi que des actions de commutation personnalisées peuvent être mises en œuvre. Lorsqu’un seuil défini est atteint, la protection signale en temps utile les limites de charge et permet une réduction ciblée de la consommation. En cas de surcharge ou de court-circuit, la technologie interrompt les circuits concernés de manière sûre et sans délai — pour une disponibilité maximale de l’installation et une sécurité de fonctionnement élevée.
Les disjoncteurs électroniques des séries 3861, 3664 et 3668 se distinguent par leur grande polyvalence. Ils conviennent à de nombreuses applications, que ce soit dans la construction de machines et d’installations, l’industrie de process et de fabrication, les installations techniques du bâtiment ou encore dans des domaines exigeants comme les ascenseurs et les systèmes élévateurs. Le design compact, avec une largeur de 32 mm pour les versions 4 et 8 canaux, permet une intégration peu encombrante et un remplacement simple sans nécessiter d’espace supplémentaire. De plus, les connecteurs protégés contre les inversions assurent un précâblage rapide et sûr, ce qui réduit au minimum les efforts d’installation. Découvrez les avantages de la nouvelle génération d’ECB de WAGO pour une protection flexible, fiable et adaptée aux exigences d’avenir.
Numérosd'article :
2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link
2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link
2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU
2596-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU
2596-3664/0000-0050 4CH Manchester
2596-3668/0000-0050 8CH Manchester
Disponibilité :
Disponible maintenant