Disjoncteur électronique monocanal

Avec une largeur de seulement 6 mm, nos disjoncteurs électroniques à un canal sont particulièrement peu encombrants dans l'armoire de commande. Ils sont convaincants avec un très bon rapport qualité/prix ainsi qu'un déclenchement rapide et sûr. Les entrées et sorties digitales optimisent le confort d'utilisation.

Vos avantages

  • Protection précise contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre : déclenchement fiable même avec de petites sections de conducteur ; conforme à la norme EN 60204-1 en déconnectant de manière fiable les défauts à la terre après 5 secondes.

  • Gain de place : Design très mince de 6 mm

  • Câblage simple : Push-in CAGE CLAMP® permet une installation rapide et simple et reste fiable, stable et sans entretien.

  • Différents courants nominaux : 24 V DC disponibles avec des courants nominaux de 0,5 à 8 A. Variantes avec courant de déclenchement fixe ou configurable

  • Signalisation : sortie de signal DO - jusqu'à 30 appareils peuvent être pontés également en tant que signal de somme Signalisation des différents états de fonctionnement par LED multicolore intégrée.

  • Télécommande : possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil ou à distance via un signal d'entrée numérique

  • Possibilité de pontage : jusqu'à 10 modules peuvent être pontés simultanément.

Communication la plus simple

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Signalisation digitale (DI/DO)

  • Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.

  • Sortie digitale DO pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.

  • Signalisation de somme simple par peignes de pontage enfichables

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.