1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

WAGO Visualization And Control Hub

Avec le WAGO Visualization And Control Hub, vous combinez visualisation, contrôle et intégration de données sur une seule plateforme. Cela vous permet de garder un contrôle total sur l'état de vos machines, systèmes et processus, ainsi que sur les indicateurs clés de performance stratégiques de votre système. Ouverts, sûrs et flexibles - pour des projets de toute taille et de tout secteur d'activité.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Plateforme centrale pour la visualisation, le contrôle et l'intégration de données

  • Ouvert aux systèmes d'exploitation, aux protocoles et au matériel

  • Utilisation flexible et sûre - du contrôleur au cloud

Plateforme centrale pour la visualisation, le contrôle et l'intégration de données

Le WAGO Visualization And Control Hub, en tant que plaque tournante centrale de l'architecture système SCADA, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub vous permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.

Les fonctions d'alarme intelligentes et l'analyse prédictive détectent rapidement les anomalies potentielles, prévenant ainsi les défaillances. La plateforme permet également le contrôle direct des processus et des installations et sera à l'avenir intégrée de manière transparente dans la WAGO Solutions Platform, ce qui offre une collaboration efficace d'outils variés. Grâce à des interfaces ouvertes, le hub devient la plaque tournante centrale de l'IoT dans l'automatisation, ouvrant la voie à une visualisation directe en temps réel et facilement accessible depuis n'importe où.

Vos avantages

Tout en un coup d'oeil

Gardez le contrôle des machines, des installations et des processus à tout moment - avec des tableaux de bord clairs, des données en temps réel et des visualisations intuitives.

Pérenne

Avec « Security by Design », à la conformité aux normes CRA et CEI-62443 ainsi qu'au support éprouvé de WAGO, vous êtes idéalement équipé – aujourd'hui comme demain.

Jumeau numérique

Le WAGO Visualization And Control Hub permet la création d'un jumeau numérique de votre application ou installation avec une visualisation 3D réaliste et l'intégration de toutes les instances fournissant des données.

Intégration sans fil

Bénéficiez de la prise en charge de nombreux protocoles (par ex. MQTT, OPC UA, Modbus®, protocoles de télécontrôle) et d'une connexion simple aux systèmes existants.

Flexible et indépendant

Que ce soit sur un contrôleur WAGO, un panneau HMI, dans un environnement Docker ou directement dans le cloud : le hub VC fonctionne là où vous en avez besoin.

WAGO Visualization And Control Hub en application

Avec le WAGO Visualization And Control Hub, vous bénéficiez d'une solution centralisée qui combine visualisation, contrôle et intégration des données. Ainsi, vous profitez d'une plus grande transparence, de flux de travail simplifiés et d'une flexibilité maximale - que ce soit dans la construction de machines, dans l'automatisation du bâtiment ou dans l'alimentation en énergie. Les logiciels et matériels existants ne seront pas remplacés, mais pourront être intégrés. L'architecture ouverte offre plus de flexibilité et prépare vos applications aux défis de demain.

  • Démarrage plus rapide : les visualisations peuvent être créées en quelques étapes - sélection de page, placement d'éléments par glisser-déposer, affectation de points de données, enregistrement.

  • Évolutif sur mesure : des projets de machines compactes aux grandes installations industrielles, le hub évolue en fonction de vos besoins.

  • Diversité des secteurs : qu'il s'agisse d'alimentation en énergie, d'automatisation de bâtiment ou de production, le hub rassemble les données, le contrôle et la visualisation.

  • Disponible partout : grâce à une interface responsive, vous pouvez utiliser vos applications sur n'importe quel appareil - dans le poste de commande, sur des appareils mobiles ou directement dans le cloud.

WAGO Visualization And Control Hub is a holistic, web-based and cloud-ready automation platform that delivers control and visualization from a single source — unlocking new revenue potential while offering maximum flexibility, transparency and future security.

Nico Osthoff | Product Management Energy

Matériel compatible

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Écrans tactiles 600 WAGO

Design élégant avec un plus en performance

Contrôleur PFC 300 de WAGO

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Devices (IPC)

Utilisation optimale des données avec Edge Computing

Coupleur de bus de terrain Modbus TCP

Créer une connexion : des solutions de bus de terrain efficaces avec WAGO

Découvrir le WAGO Visualization And Control Hub maintenant

Entamez votre transition vers l'automatisation future - avec une plateforme qui rend vos processus plus simples, plus efficaces et plus transparents.

FAQ

Additional service offerings: