Application

WAGO Solution Builder – Cas d'utilisation

  • 5/11/2022
  • MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

    Planificateur spécialisé pour l'automatisation des bâtiments

    Transférer les résultats de la planification directement à l'exécution

    MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

    Intégrateurs de systèmes dans l'automatisation du bâtiment

    Coordonner parfaitement l'interaction des métiers

    MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

    Gestion des installations dans l'automatisation des bâtiments

    Coordonner parfaitement l'interaction des métiers

    Planificateur spécialisé pour l'automatisation des bâtiments

    Transférer les résultats de la planification directement à l'exécution

    MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

    La planification de l'équipement technique du bâtiment (TGA) est une base importante pour l'exploitation efficace d'un bâtiment. La planification technique doit être mise en œuvre par toutes les entreprises d'exécution après l'achèvement. L'automatisation du bâtiment est également mise en œuvre sur cette base. Le WAGO Solution Builder est l'outil parfait pour cela, car les résultats de la planification peuvent être transférés directement dans la configuration.

    La planification de l'équipement technique du bâtiment joue un rôle important dans la planification globale d'un bâtiment. Surtout, l'efficacité énergétique du bâtiment dépend fortement des métiers importants au sein de la TGA, notamment le chauffage, la climatisation et la ventilation ainsi que l'éclairage et l'ombrage ou l'automatisation correspondante. De plus, le confort des utilisateurs du bâtiment est fortement influencé par de nombreux aspects du TGA. En plus d'un bon climat ambiant, cela inclut de nombreuses fonctions automatisées, par exemple avec un éclairage optimal à la fois sur les lieux de travail et le long des zones de circulation. Des concepts modernes avec une numérisation complète sont la clé d'une efficacité énergétique élevée et d'un confort optimal.

    Bénéficier de workflows efficaces

    La numérisation ne peut réaliser son plein potentiel que s'il existe un degré élevé de cohérence des données à travers le plus grand nombre possible de phases du cycle de vie et des flux de travail efficaces tout au long des chaînes de valeur. Afin de mettre en œuvre l'automatisation des bâtiments aussi simplement et rapidement que possible, les données issues de la planification des équipements techniques du bâtiment doivent pouvoir être directement reprises dans les étapes suivantes de l'exécution. Les concepteurs spécialisés en installations techniques du bâtiment travaillent avec des outils de planification spécifiques dans lesquels, outre les schémas de régulation, des listes d'équipements et un système d'adressage sont également définis. Sur la base de cette planification, le prix est ensuite déterminé, la coordination entre les différentes transactions a lieu, ainsi que la planification détaillée de l'exécution et sa mise en œuvre.

    Connecter directement la planification à l'ingénierie

    Le WAGO Solution Builder permet de réutiliser de nombreuses informations issues des étapes de planification précédentes. Le système d'adressage avec les désignations de points de données est particulièrement important. Ceux-ci peuvent être transférés de la planification technique finalisée vers le Solution Builder, ce qui permet de relier directement la planification à la mise en œuvre. Cela répond à l'exigence importante de cohérence des données. Des avantages apparaissent à la fois lors de la mise en service et ultérieurement lors de l'exploitation. Chaque équipement peut être clairement affecté dans le plan et l'ingénierie, et les modifications peuvent être suivies de manière transparente.

    Documenter facilement le processus

    Une fois les travaux terminés par un corps de métier, le planificateur spécialisé doit les accepter et en documenter l'exécution conformément aux plans. Avec le Solution Builder, cela est particulièrement pratique car la fonction de documentation affiche les différentes parties du système, y compris les relations fonctionnelles. Il est même possible d'afficher les paramètres des fonctionnalités ainsi que les fonctions qu'elles déclenchent. Cette transparence permet au planificateur spécialisé de vérifier et d'approuver plus facilement l'exécution.

    Documents inclus

    La documentation de l'ensemble du système d'automatisation du bâtiment, réalisée à l'aide du Solution Builder et remise à l'exploitant du bâtiment après sa mise en service, présente toujours en détail l'état actuel du système. Le WAGO Solution Builder permet la cohérence de la planification technique du bâtiment avec la documentation en passant par l'exécution et garantit ainsi une efficacité élevée tout au long du cycle de vie du bâtiment. Le Solution Builder offre également d'autres avantages ultérieurement, lors de l'exploitation du bâtiment : grâce à la documentation constamment mise à jour de l'automatisation du bâtiment, il simplifie de nombreuses tâches de gestion des installations.

    Intégrateurs de systèmes dans l'automatisation du bâtiment

    Coordonner parfaitement l'interaction des métiers

    MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

    Selon le type de bâtiment, la planification et l'exécution de tous les métiers de l'automatisation du bâtiment sont très étendues. Le moment de vérité vient lors de la mise en service, lorsque tous les corps de métier doivent travailler ensemble le plus rapidement possible. La mise en service avec le WAGO Solution Builder est particulièrement simple.

    Les différents métiers de l'équipement technique du bâtiment (TGA) tels que le chauffage, la climatisation et la ventilation, l'alimentation électrique, l'éclairage et l'ombrage sont souvent planifiés et installés séparément les uns des autres. Après l'achèvement du bâtiment et l'installation de tous les corps de métier, l'automatisation du bâtiment doit alors être mise en service. Un moment crucial, car tous les corps de métier doivent fonctionner et aussi communiquer entre eux avec les commandes de la domotique. Ce n'est qu'alors que le bâtiment peut être exploité de manière économe en énergie et offrir le niveau de confort souhaité.

    L'intégrateur de système joue le rôle clé

    Les bases d'une mise en service sans heurts sont posées au début du projet de construction. L'intégrateur de système est chargé de s'assurer que le bâtiment répond aux exigences fonctionnelles qui ont été définies avec le client après la mise en service. L'intégrateur de système est également chargé de fournir des conseils, de planifier et de sélectionner le matériel requis et de le programmer. Une attention particulière doit être portée à la coordination des différentes sociétés d'exécution. En particulier, les interfaces techniques doivent être définies de manière à ce que la communication fonctionne comme prévu lors de la mise en service.

    Une planification optimale facilite la mise en œuvre

    Une bonne préparation est cruciale pour obtenir des résultats optimaux. La qualité des informations disponibles joue un rôle particulièrement important dans l'automatisation des bâtiments. L'intégrateur de système peut réaliser un traitement de projet rapide et éviter les erreurs avec le WAGO Solution Builder. La structure du système d'adressage créé dans la planification selon VDI 3814 ou DIN EN ISO 16484 peut ainsi être facilement adoptée. De cette manière, les composants utilisés et leurs points de données reçoivent automatiquement les désignations prévues et n'ont pas besoin d'être nommés manuellement. Le WAGO Solution Builder est basé sur une architecture de base de données moderne. Cela permet le traitement parallèle d'un projet dans une équipe et permet ainsi une configuration plus rapide.

    Mise en service rapide

    Le plus grand défi pour les intégrateurs système ne commence souvent qu'avec la mise en service. Naturellement, cela n'intervient qu'en toute fin de projet de construction, et une certaine pression du temps est alors la règle plutôt que l'exception. La technologie installée est entièrement testée, les connexions des points de données individuels sont vérifiées et les fonctionnalités précédemment configurées sont créées. Dans cette phase, le WAGO Solution Builder avec sa structure de base de données offre des avantages inestimables : plusieurs employés de l'intégrateur système peuvent également traiter les tâches en parallèle. De cette façon, la mise en service peut être effectuée rapidement et de manière fiable. Ceci est très utile, en particulier dans cette phase du projet de construction, lorsque le bâtiment doit être utilisé dès que possible.

    Documents inclus

    La documentation de l'automatisation du bâtiment est très simple avec le WAGO Solution Builder. Les informations importantes, par exemple la structure du matériel, les paramètres de commande individuels ou les adresses IP des appareils utilisés, sont automatiquement incluses dans la documentation. L'enregistrement et la documentation manuels de ces informations, qui étaient auparavant nécessaires, peuvent ainsi être supprimés. De plus, toutes les modifications apportées lors de la mise en service sont automatiquement incluses dans la documentation. Une fois la mise en service terminée, le WAGO Solution Builder est disponible pour les travaux de maintenance et d'extension. Il simplifie également de nombreuses tâches de gestion des installations grâce à la documentation constamment à jour de l'automatisation du bâtiment.

    Gestion des installations dans l'automatisation des bâtiments

    Gardez un œil sur les bâtiments tout au long de leur cycle de vie

    MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg

    La durée de vie typique d'un bâtiment est de plusieurs décennies. Par conséquent, lors de la planification de l'équipement technique du bâtiment (TGA), non seulement la planification du projet et la mise en service doivent être prises en compte, mais également l'ensemble du cycle de vie. En plus de l'opération initialement prévue, il y a souvent des modifications, des transformations, des rénovations et finalement des démolitions. La gestion des installations, qui est responsable du TGA dans toutes les phases du bâtiment, a toujours une vue d'ensemble avec le WAGO Solution Builder.

    Chauffage, climatisation et ventilation, électrotechnique générale, éclairage et ombrage – le facility management prend en charge ces systèmes et bien d'autres dans le cadre de l'exploitation quotidienne d'un bâtiment. L'objectif premier est d'assurer un fonctionnement efficace et un confort optimal pour les utilisateurs. Les tâches typiques peuvent être divisées en trois catégories : maintenance régulière des systèmes, élimination des pannes et des réparations nécessaires ainsi que l'adaptation des systèmes aux nouvelles exigences. Un accès rapide et facile à tous les systèmes et une documentation à jour de l'état actuel sont des conditions préalables importantes pour que la gestion des installations puisse accomplir ces tâches.

    Obtenez un aperçu complet des appareils et des configurations

    Si la gestion des installations utilise le WAGO Solution Builder après la mise en service du bâtiment, les employés bénéficient du haut niveau de transparence du système. La gestion intégrée des appareils offre un aperçu complet des appareils installés et de leur configuration. Cela garantit entre autres un haut niveau de sécurité pour les systèmes installés contre les accès non autorisés. De cette manière, les ports de configuration qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement normal peuvent être désactivés sur tous les appareils. Il est également très simple de gérer les mots de passe des appareils utilisés. Si les directives de sécurité informatique de l'entreprise changent, les mots de passe peuvent être adaptés aux nouvelles exigences à un emplacement central.

    Éliminer les défauts rapidement

    La documentation toujours à jour de l'automatisation du bâtiment simplifie de nombreuses tâches de gestion des installations. Le Solution Builder est un outil utile lorsque des perturbations surviennent dans le fonctionnement normal. Les collaborateurs du facility management disposent ainsi de la documentation de tous les systèmes et peuvent réagir rapidement en conséquence. Dans le cas d'un dysfonctionnement typique – le chauffage d'une pièce ne fonctionne pas – les composants responsables peuvent être rapidement identifiés via le système d'identification du système, leur fonctionnement peut être vérifié et, si nécessaire, remplacé. Cela permet à la gestion des installations de remédier à de nombreux défauts sans avoir à faire appel à des prestataires de services externes. Cela garantit non seulement l'indépendance et la rapidité, mais contribue également à la rentabilité de l'exploitation. Le composant central du Solution Builder est une base de données dans laquelle toutes les informations sont toujours à jour et qui assure la transparence nécessaire.

    Effectuez simplement les ajustements vous-même

    Au cours des décennies d'utilisation d'un bâtiment, le type d'utilisation est susceptible de changer ou de nouvelles exigences opérationnelles apparaissent. En outre, des rénovations, des remises à neuf et des renouvellements des systèmes techniques sont nécessaires. Dans de nombreux cas, des ajustements doivent être apportés aux systèmes d'automatisation des bâtiments. Avec le WAGO Solution Builder, le facility management est en mesure de mettre en œuvre lui-même une grande partie des ajustements. Un exemple typique est le changement d'utilisation de l'espace, par exemple lorsque des bureaux sont transformés en salles de réunion ou qu'un bureau paysager est transformé en plusieurs bureaux individuels. Ensuite, il est généralement nécessaire d'adapter le chauffage, l'éclairage et l'ombrage au nouvel usage. Avec le WAGO Solution Builder, la gestion des installations a accès à tous les contrôleurs installés. Cela signifie que les ajustements peuvent généralement être effectués sans aucun effort de programmation.

    Grande flexibilité avec le Solution Builder

    Dans de nombreux projets de construction, il est courant que l'opérateur ou la gestion des installations n'aient plus accès aux outils de programmation pour les commandes individuelles après la mise en service de l'automatisation du bâtiment. C'est différent avec le WAGO Solution Builder : le système est conçu pour l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et assiste ainsi l'opérateur de différentes manières. Par exemple, le Facility Management peut accéder à la base de données intégrée et dispose ainsi de la documentation disponible. Étant donné que cela est suivi pendant toutes les phases de l'exploitation du bâtiment, il est toujours à jour.

    Additional service offerings: