Plateforme centrale pour la visualisation, le contrôle et l'intégration de données
Le WAGO Visualization And Control Hub, en tant que plaque tournante centrale de l'architecture système SCADA, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub vous permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.
Les fonctions d'alarme intelligentes et l'analyse prédictive détectent rapidement les anomalies potentielles, prévenant ainsi les défaillances. La plateforme permet également le contrôle direct des processus et des installations et sera à l'avenir intégrée de manière transparente dans la WAGO Solutions Platform, ce qui offre une collaboration efficace d'outils variés. Grâce à des interfaces ouvertes, le hub devient la plaque tournante centrale de l'IoT dans l'automatisation, ouvrant la voie à une visualisation directe en temps réel et facilement accessible depuis n'importe où.