Sujets

WAGO Device Sphere

  • 8/18/2025
  • La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

    La solution logicielle pour une gestion et une surveillance efficaces des contrôleurs

    WAGO Device Sphere permet la gestion centralisée d'un grand nombre de contrôleurs via un point d'accès unique. Vous profitez des fonctions suivantes :

    • Mise en service simple : mettez en service votre contrôleur rapidement et facilement.

    • Gestion centralisée : organisez et gérez efficacement tous les appareils au même endroit.

    • Configuration flexible : personnalisez les paramètres de vos contrôleurs individuellement.

    • Mises à jour de logiciel : effectuez des mises à niveau sans problème pour maintenir vos systèmes à jour.

    • Conformité aux exigences de sécurité : assurez la sécurité de vos appareils grâce à des normes de sécurité complètes.

    • Surveillance des appareils : gardez une vue d'ensemble de l'état et des performances de vos appareils.


    Chaque appareil est représenté par un jumeau numérique qui cartographie l'ensemble du cycle de vie et vous donne des informations précieuses sur l'état et l'utilisation de vos contrôleurs. Optimisez vos processus avec notre puissant logiciel et profitez d'une gestion intelligente et sûre de vos appareils !

    Déballez et c'est parti

    Avec WAGO Device Sphere, les contrôleurs peuvent être mis en service sans aucune préconfiguration grâce au Zero-Touch-Provisioning. Les contrôleurs obtiennent leur état logiciel et leur configuration directement depuis WAGO Device Sphere. Le logiciel surveille l'état de toutes les commandes et informe en cas d'écarts inattendus par notification push, email ou directement dans l'application. Ainsi, vous avez une vue d'ensemble de l'état de tous les contrôleurs à tout moment.

    Gestion centralisée de tous les contrôleurs

    Les contrôleurs peuvent être gérés de manière centralisée sur le Web, depuis un ordinateur ou une tablette. L'intégration de systèmes de gestion de conteneurs établis est une des fonctions centrales du logiciel. Avec WAGO Device Sphere, il est également possible de définir des paramètres d'appareil. De plus, la communication est sécurisée et convient également aux infrastructures critiques, car les participants à la communication doivent s'authentifier et s'autoriser mutuellement. Cela signifie qu'il n'y a aucun accès pour des personnes non autorisées.

    Référence : 2759-014x, disponible à partir du T2/2025 (sur site ), T4/2025 (Cloud)

    Additional service offerings: