Nouveautés

Nouvelle variante de télécontrôle du contrôleur WAGO PFC200 avec maître PROFIBUS-DP

Désormais, le contrôleur PFC200 avec le maître PROFIBUS-DP peut également exécuter les protocoles de télécontrôle CEI 60870-5-101/-103/-104, CEI 61850/61400-25 et DNP3 et créer des passerelles entre les esclaves PROFIBUS-DP et les protocoles de télécontrôle Il ouvre de nouveaux champs d'application pour les réseaux d'électricité, d'eau et de gaz. WAGO porte sur le marché le contrôleur dans une version pour la plage étendue de température de -20 à 60 ° C, le rendant idéalement adapté à toutes les exigences de la technologie de télécontrôle.

Programmation simple, communication sécurisée

Le nouveau contrôleur PFC200 fonctionne avec le système d'exploitation temps réel Linux® et peut être programmé avec le logiciel de configuration éprouvé WAGO-I/O-PRO, basé sur CODESYS. Les fichiers GSD peuvent être facilement lus avec le configurateur PROFIBUS intégré. Dans le même temps, les données de production sensibles sont protégées de manière optimale par des packages de sécurité complets tels que SSL/TLS 1.2, SSH, VPN et pare-feu.

Contrôleur éprouvé avec de nouvelles fonctions

Les fonctions de télécontrôle ont été intégrées dans le puissant matériel du contrôleur PFC200. En même temps, les interfaces ETHERNET et CAN familières des autres contrôleurs de la famille PFC200 sont conservées. De même, avec l'interface maître PROFIBUS-DP et la fonction de télécontrôle, le contrôleur dispose d'un grand nombre d'homologations, de sorte qu'il peut être utilisé pour presque toutes les applications. Le bus local typique de la série 750 prend en charge tous les modules d'E/S. Le portefeuille d'E/S WAGO propose désormais plus de 500 modules. En plus des modules d'entrées/sorties analogiques et des modules d'entrées/sorties numériques, il comprend également de nombreux modules spéciaux pour enregistrer et traiter une large gamme de signaux, tels que par ex. un module de mesure de puissance triphasé pour la mesure d'énergie.

Votre contact chez WAGO

Additional service offerings: