Nouveautés

Une bonne puissance avec PoE+

Surtout dans les réseaux d'automatisation avec de nombreux participants, chaque câble épargné réduit la dépense en câblage, économise de l'espace ainsi que les coûts de personnel et de matériel. Les nouveaux commutateurs Power-over-Ethernet de WAGO sont utilisés précisément ici.

Alimentation et transfert de données via un câble ETHERNET : Power over Ethernet (PoE +) élimine le besoin d'une connexion d'alimentation séparée pour les appareils connectés aux commutateurs via le réseau IP. Les avantages sont évidents : le câblage est plus rapide et plus compact. En outre, vous pouvez vous passer de blocs d'alimentation séparés - une autre contribution qui réduit les coûts. WAGO a développé trois variantes d'appareils pour différentes applications. Grâce à leur redondance en anneau, ils assurent une communication fiable même pendant les interruptions de ligne.

Communication sécurisée

Les commutateurs à 5 et 8 ports délivrent un transfert de données de 1 GBit - et ceci de manière fiable dans la plage de température étendue de -40 à +70 °C. Ils fonctionnent intelligemment et économisent l'énergie. « Efficient Ethernet » signifie à ce stade adapter la performance encore et toujours sur la base du volume de données en vigueur. En ce qui concerne les systèmes Ethernet en temps réel actuels dans la technique d'automatisation générale, les commutateurs WAGO répondent aux exigences de la classe de conformité PROFINET A (IEEE 802.1p).

Votre contact chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.