Fonctionnement fiable – même dans des conditions industrielles difficiles
Avec le nouveau switch administrable Lean IP67, WAGO enrichit son portefeuille de switchs IP30 pour l'armoire de commande par une variante robuste pour l'utilisation décentralisée sur le terrain. Le switch est conçu pour des conditions environnementales difficiles et convient à une utilisation dans les environnements poussiéreux, humides, sujets aux vibrations ou aux fortes variations de température.
La technologie de raccordement M12, combinée à une plage de température étendue de −40 °C à +70 °C, fait du switch Gigabit 8 ports compact la solution idéale pour les modules machine, le convoyage, les cellules robotiques ainsi que les applications en zones humides. Cela crée une infrastructure réseau sûre et fiable directement sur l'installation.
Gain de place dans l'armoire de commande décentralisée
Dans les concepts d'automatisation décentralisée, l'espace est souvent un facteur limitant. Le witch administrable Lean WAGO permet, grâce à huit ports Gigabit M12, une mise en réseau flexible et rapide directement sur la machine. Grâce à la conception robuste IP67, le switch peut être monté sur le terrain sans boîtier supplémentaire.
Cela réduit le câblage, simplifie l'installation et libère un espace précieux dans l'armoire de commande décentralisée. En même temps, le switch offre un ensemble complet de fonctions administrables Lean, comprenant notamment les structures VLAN, la transmission de données priorisée et une gestion multicast fiable.
Gestion intuitive plutôt qu'une configuration IT complexe
Un aspect central du concept Lean-Managed de WAGO est la simplicité et l'intuitivité de son utilisation. L'installation, la mise en service et le diagnostic se font via une gestion web et peuvent être effectués confortablement depuis un navigateur standard – sans connaissances informatiques approfondies. Ainsi, l'accès à la gestion réseau est considérablement simplifié et réduit à l'essentiel.
Après avoir saisi l'adresse IP du switch dans un navigateur standard, l'utilisateur accède directement au tableau de bord de diagnostic ou à la vue réseau. Des pages de diagnostic clairement structurées permettent une orientation rapide et une recherche d'erreurs ciblée. Le switch administrable Lean est ainsi parfaitement adapté aux utilisateurs OT qui souhaitent démarrer efficacement la surveillance réseau même sans expérience préalable.