Pour montage sur rail
Les bornes sur rail de puissance pour le montage sur le rail sont disponibles en quatre tailles pour la zone de raccordement 6 … 185 mm2;. La connexion de plus petites sections pour l'alimentation par ex. de l'éclairage de l'armoire de commande est possible par des bornes de prélèvement de potentiels.
Avantages :
Facile à utiliser : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés, la fonction de verrouillage maintient le point de connexion ouvert lors du câblage
Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
Toujours sûr : force de contact optimale, indépendamment de la force de l'opérateur