X-COM®-SYSTEM
De nombreuses variantes dans le programme X-COM®-SYSTEM. En plus du montage sur rail DIN, le système comprend également des composants pour circuit imprimé ou pour les connexions volantes ainsi que pour le montage sur des surfaces ou comme traversées de boîtier. Les milliards de connexions éprouvées CAGE CLAMP® garantissent la sécurité dans tous les domaines d'application.
Avantages :
Prévention des erreurs : 100% de protection contre les erreurs en codant les groupes de mêmes pôles
Sécurité : mesures de sécurité mécaniques par cliquet de verrouillage ou plaques:boîtiers de décharge de traction
Test simple par ouvertures de test pour fiche de contrôle dans les connecteurs femelles et les bornes de base.
Possibilités de pontage dans les connecteurs femelles et les bornes de base : les connexions de pôles désirés sont maintenus même en enlevant le connecteur femelle.
Remplacement des connecteurs lourds de 500 V / 32 A à un prix raisonnable