Nouveautés

Borne à deux étages TOPJOB®S : introduction verticale du conducteur très simple

Les armoires électriques sont importantes pour le fonctionnement sans faille des machines, équipements et systèmes de contrôle des bâtiments. Il faut y loger autant de composants que possible dans un espace restreint. Depuis des années, les installations avec bornes sur rail TOPJOB® S sont reconnues sans entretien, dans les applications industrielles les plus diverses, dont les installations modernes de bâtiment.

Grâce à l'introduction verticale du conducteur (15°), les nouvelles bornes à deux étages TOPJOB®S WAGO sont faciles à manipuler même dans des conditions de place restreinte. Elles conviennent particulièrement pour une utilisation dans les boîtiers de raccordement ou avec des goulottes hautes. La disposition des points d'introduction des conducteurs et de l'outil facilite le raccordement du conducteur par le haut. La technique simple de raccordement par ressort des bornes sur rail TOPJOB®S offre également des avantages importants lors du montage. Le câblage ne demande que peu de gestes. Selon le type de conducteur, on peut également l'enficher directement avec la technique du Push-in.

Les nouvelles bornes à deux étages TOPJOB®S sont en outre particulièrement minces (5,2mm) si bien que l'on peut loger de nombreuses connexions sur un profilé chapeau. Un avantage clair des nouvelles bornes à deux étages : pour une largeur identique, on peut raccorder le double de conducteurs. Les utilisateurs profitent en plus du guide de pontage double dans les deux étages, ce qui permet de réaliser de multiples pontages. Avec le contact de pontage vertical, on peut multiplier les potentiels sur les deux étages. Le support de marquage latéral coudé (10°) permet une meilleure lisibilité du haut.

Les bornes à deux étages avec introduction verticale du conducteur TOPJOB®S sont conçues pour des sections de conducteurs de 0,25 mm² à 4 mm² et pour un courant nominal de 24 A. Le courant maximal pour 4 mm² s'élève à 28 A. Comme pour toutes les TOPJOB® S, une large gamme d'accessoires est aussi disponible pour les nouvelles bornes à deux étages – des contacts de pontage jusqu'au matériel de marquage.

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: