reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Poussez simplement la puissance avec les bornes sur rail TOPJOB®S

Nos bornes sur rail avec leviers et poussoirs offrent plus qu'une simple connexion électrique sécurisée dans diverses applications industrielles et dans des installations de bâtiments modernes. Les bornes sur rail TOPJOB® S concentrent différents avantages :

  • La bonne version de manipulation pour chaque application : levier, poussoir, ou ouverture de manipulation

  • Push-in CAGE CLAMP® : connexion universelle pour tous types de conducteurs

  • Câblage rapide grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité

  • Programme de contacts de pontage multifonctionnel : la solution idéale pour toutes les tâches de pontage

  • Marquage continu en termes de temps et de coûts grâce au système d'étiquetage rapide

  • Réserves de sécurité élevées, travail avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications.

  • Coordination optimale : gamme de bornes sur rail TOPJOB® S, repérage et configurateur en ligne Smart Designer.

Aperçu des produits

Découvrez nos produits de la gamme TOPJOB®S

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Versions de manipulation

Dans la gamme de bornes sur rail TOPJOB® S, vous disposez de trois variantes de manipulation : levier, poussoir ou ouverture de manipulation. Toutes les variantes d'actionnement sont également parfaitement adaptées au câblage automatisé. Choisissez la version qui convient le mieux à votre application.

Avantages :

  • Levier : tous les types de conducteur peuvent être connectés et déconnectés facilement et intuitivement à la main.

  • Poussoir : l'ouverture de la borne sur rail via le poussoir s'effectue avec un outil de manipulation quelconque.

  • Ouverture de manipulation : l'outil de manipulation reste introduit dans le logement jusqu'à ce que le conducteur soit inséré.

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes de passage WAGO

Les bornes de passage TOPJOB® S sont disponibles sous forme de variantes à un étage, deux étages et trois étages, ainsi que borne à quatre étages par exemple pour la connexion de moteurs.

Avantages :

  • Grande plage de section des bornes à un étage de 0,14 mm2 à 25 mm2

  • Large vue d'ensemble grâce aux cadres de marquage centraux pour l'étiquetage en continu avec bandes d'étiquetage imprimables multilignes et étiquettes de repérage WMB

  • Convient pour une utilisation dans des milieux à risques d'explosion : variantes pour applications Ex i et Ex e

  • Variantes avec approbation pour 800 V selon CEI et 600 V selon UL

Bornes de distribution WAGO pour distribution de potentiel

Avec les bornes de distribution TOPJOB® S, les distributions de potentiel peuvent être réalisées de manière extrêmement compacte jusqu'à 9 mm et avec une seule borne. Les bornes sont utilisées dans des applications où de nombreux signaux doivent être connectés dans les plus petits espaces, comme dans l'industrie manufacturière, dans le secteur maritime et offshore, dans le secteur des technologies ferroviaires et l'industrie des processus.

Avantages :

  • Gain de place grâce à une conception compacte

  • Marquage injecté de l'entrée du conducteur pour un repérage des bornes compatible CAE

  • Affectation de potentiel simple grâce à différentes couleurs de bornes : bleu, gris, rouge et noir

  • Le complément idéal aux blocs d'alimentation et aux fusibles électroniques

  • Peut être combiné avec toutes les bornes sur rail TOPJOB® S de la série 2001 et tous les accessoires (contacts de pontage, bandes de repérage et bien plus)

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes d'installation WAGO

Protégez vos installations contre les erreurs et profitez d'encore plus d'économies. Avec nos bornes d'installation, vous réduisez de moitié vos efforts de test dans la mesure de la résistance d'isolement normalement requise, entre autres, dans les zones sujettes aux incendies et dans les structures de bâtiment pour les rassemblements de personnes.

Avantages :

  • Extrêmement robuste : bornes avec une capacité de transport de courant maximale sur le marché

  • Repérage économique et gain de temps : bandes de repérage continues jusqu'à 3 lignes

  • Réalisation de toutes les tâches de pontage dans le logement de pontage à sens unique économe en place

  • Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides ainsi que de conducteurs souples avec embouts d'extrémité

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes sectionnables et de mesure WAGO

Avec nos bornes sectionnables et de mesure, vous pouvez déconnecter rapidement et en toute sécurité les circuits. La position des sectionneurs ou connecteurs de séparation oranges entre les conducteurs permet un contrôle visuel rapide.

Avantages :

  • Possibilités alternatives de sectionnement : avec couteau pivotant et mécanisme de verrouillage supplémentaire ou sectionneur enfichable.

  • Économisez de l'espace avec les bornes sectionnables doubles à deux étages : deux sectionnements de potentiels sont logés dans une borne à deux étages 

  • Vérification conviviale des éventuels défauts à la terre à l'aide des bornes sectionnables pour fil de terre

  • Convient également pour des applications dans le domaine des énergies renouvelables avec des tensions allant jusqu'à 1 500 V DC (série 2006)

  • Clarté : contour identique aux bornes de passage correspondantes

  • Mise en œuvre sûre et économique des tâches de commutation à travers une variété de contacts de pontage

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes à fusibles WAGO

Nos bornes à fusibles TOPJOB® S protègent de manière optimale les circuits contre les courts-circuits et garantissent un fonctionnement en toute sécurité dans les installations. Les bornes à fusibles sont prévues pour cartouches type G ou pour fusibles plats.

Avantages :

  • Les bornes peuvent être connectées directement les unes à côté des autres.

  • Remplacement facile et sûr des fusibles

  • En option avec LED d'affichage de défaut pour une détection rapide des fusibles défectueux

  • Des bornes de fusibles peuvent également être créées en utilisant des bornes de base et des fiches à fusibles sans beaucoup d'installation et de câblage.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes de conversion de courant et de tension WAGO

Les bornes pour transformateur de courant TOPJOB® S ou les bornes sectionnables et de mesure ont été développées pour être utilisées dans les circuits de transformateurs de courant. Ces bornes assurent une mise en court-circuit sûre et automatique de l'appareil de mesure.

Avantages :

  • Avec logement pour le pontage de mise en court-circuit situé en haut de la borne.

  • Utilisation intuitive et facile

  • Affichage précis de l'état de commutation grâce à une conception ouverte et simultanément protégée contre les contacts directs

  • Haute fonctionnalité avec de petites dimensions

  • Toutes les bornes de la série 2007 sont conçues pour 30 A et 500 V selon CEI ou 300 V selon UL.

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes pour capteurs et actionneurs

Les bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S sont particulièrement adaptées pour le câblage de contrôleurs de machine modernes. En raison de leur pas de faible largeur, vous pouvez autant utiliser ces bornes dans une armoire de commande que dans de petites boîtes décentralisées.

Avantages :

  • De nombreux capteurs dans un espace réduit avec une largeur de pas de seulement 3,5 mm par capteur

  • Pontage sans limitation du nombre de pôles avec contacts de pontage standards

  • Affectation des potentiels facilitée par la différentiation des couleurs des contacts de pontage

  • Visibilité : bandes de marquage imprimables sur plusieurs lignes sans recouvrement du logement de pontage

  • Bonne lisibilité indépendamment de la position de montage de la barrette à bornes grâce à deux supports de marquage

  • Affectation simple : LED d'affichage, pontages et marquages visibles même lorsque tout est câblé

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Bornes à diodes et LED

Nos bornes à diodes sont conçues pour les circuits à diodes spécifiques, comme par ex. les circuits de test de lampes et d'indication groupée de défauts. Avec les bornes à LED, il est possible de concevoir des ensembles de surveillance, par ex. pour des circuits de commande et de présence de courant.

Avantages :

  • Densité de câblage élevée grâce à la petite largeur de borne de seulement 5,2 mm

  • Conception possible de circuits individuels grâce à l'utilisation de peignes de pontage

  • Encore plus de possibilités de circuits grâce aux bornes à diode et LED à deux et trois étages

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Modules LED et diodes, enfichables

Les modules enfichables à diodes et LED facilitent la création de fonctions spécifiques sans installation ni câblage supplémentaire. Ils sont disponibles en deux versions de base : les bornes de base qui s'insèrent dans les contacts de sectionnement, et les variantes qui se placent dans les logements de pontage des bornes de passage usuelles. Pour l'utilisation sur les bornes de base, il existe également des boîtiers vides à équiper individuellement de composants (résistances, diodes, etc.).


Avantages :

  • Pas de coût supplémentaire pour le montage et le câblage

  • Indépendance du niveau câblage et du niveau fonction

  • Remplacement rapide avec d'autres modules de fonction - permettant une adaptation aisée des installations existantes.

  • Câblage facile des boîtiers vides par connexion par perçage d‘isolant : aucune soudure n'est nécessaire

  • Repérage avec bandes ou étiquettes de repérage WMB

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme de la famille de produits TOPJOB® S.

Pour vous inspirer ...

Versions de manipulation

La borne sur rail pour chaque application. Levier, poussoir ou ouverture de manipulation : sélectionnez les variantes qui conviennent le mieux à votre manipulation et à votre application.

Système de contacts de pontage multifonction

Le programme multifonctionnel de contacts de pontage des bornes sur rail TOPJOB®S vous permet de résoudre facilement toutes les tâches de pontage.

Pour tous types de conducteurs

Découvrez les avantages de TOPJOB® S avec la connexion universelle pour tous les types de conducteurs et les réserves de sécurité élevées pour une utilisation même dans des conditions difficiles.

Système de repérage le plus rapide

Avec du matériel et des logiciels parfaitement adaptés, WAGO propose des solutions d'étiquetage individuelles puissantes.

Votre contact chez WAGO

Additional service offerings: