Connecteur

La solution enfichable pour votre application

La bonne solution enfichable pour chaque application : que ce soit sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion des luminaires - avec les connecteurs WAGO, vous pouvez rapidement et facilement vous connecter à une grande variété de besoins.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits pour chaque application

  • Conducteur toujours solidement serré par la technologie de connexion à ressort

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Protection contre les erreurs garantie par les possibilités individuelles de codage

Aperçu de produit

Connecteurs pour toutes les tâches

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Connecteur d'installation

Les connecteurs d'installation WINSTA® sont utilisés partout où les exigences d'installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors de l'installation de luminaires à grille ou encastrés. Les connecteurs assemblés réduisent les temps d'assemblage et les erreurs d'installation sur le chantier de la même façon.

Avantages :

  • Réalisation rapide dans des délais respectés grâce aux câbles préassemblés et à la connexion enfichable

  • Protection contre les erreurs de connecteur garantie par les possibilités de codage mécanique et de couleur

  • Dépannage simple et remplacement rapide des récepteurs enfichables connectés

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Connecteurs pour circuits imprimés

Avec nos connecteurs pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connecteur universel pour les applications industrielles et la connexion d'appareils qui répond à toutes les exigences pour le câblage de bout en bout du système. Plage de section de 0,08 à 25 mm² Les connecteurs PCB sont disponibles avec les trois versions de manipulation : levier, bouton poussoir ou ouverture de manipulation. Profitez de nos diverses familles de produits et trouvez toujours la bonne solution pour votre application.

Avantages :

  • Versions de manipulation : levier, poussoir, ouverture de manipulation

  • Polyvalence : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connecteur traversant, en tant que connexion enfichable volante pour différents types de montage

  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®

  • Possibilités individuelles de codage

  • Possibilités de test efficaces

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Connecteurs pour luminaires

La gamme de connecteurs WAGO pour luminaires et appareils comprend des systèmes avec présélection de phase pour luminaires à chemin lumineux ainsi que des solutions pour le câblage interne.

Avantages :

  • Série 267 : connecteurs modulaires pour des chemins lumineux flexibles et adaptés aux besoins

  • Série 873 : connecteurs protégés contre les contacts directs pour la connexion de luminaires et d'appareils avec PUSH WIRE® pour conducteurs rigides, disponibles en deux versions - la version compacte (0,34–0,75 mm²) est idéale pour les spots, les luminaires de rue, les capteurs DALI et simples.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail enfichables

Utilisez le X-COM®-SYSTEM protégé contre les inversions pour vos armoires de commande et de contrôle : le système se compose de bornes sur rail spéciales comme bornes de base, de connecteurs mâles et femelles pour différents types de montage ainsi que de connecteurs mâles avec broches à souder.

Avantages :

  • Gain de temps et d'espace grâce au précâblage de faisceaux de câbles enfichables

  • Remplacement des modules plus simple et plus rapide par précâblage

  • Pas d'erreurs d'enfichage de connecteurs mâles et femelles de même nombre de pôles grâce au codage sans perte de nombre de pôles

  • Pour votre sécurité : tests possibles de groupes partiels/fonctionnels préassemblés avant le montage

Connecteurs pour systèmes d'E/S

Les connecteurs M8 et M12 de la série 756 sont disponibles dans une variété de longueurs de câbles préconfectionnées entre 0,3 et 20 mètres. Ainsi, pour chaque système d'E/S, un connecteur approprié pour le câblage de capteurs/actionneurs est disponible.

Vos avantages :

  • Connecteurs M8 et M12 disponibles dans plus de 30 longueurs

  • Câble sans halogène répondant aux exigences de sécurité incendie

  • Approprié aux systèmes d'E/S de tous les fabricants

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des connecteurs

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

Aperçu de produit: