Description
Avec quelques composants standard WINSTA®, les entraînements de stores SMI (6) peuvent être connectés rapidement et sans erreur. L'alimentation de la tension secteur 230V et du bus SMI à 2 pôles de la sous-distribution s'effectue au moyen d'une ligne d'installation classique (1). Le raccordement du connecteur femelle WINSTA® à 5 pôles et du boîtier de décharge de traction (2) doit être réalisé sur site. Pour la transmission de la tension d'alimentation et du signal SMI, on utilise un distributeur (3) et des lignes de connexion préassemblées (5). Les entraînements SMI (6) sont installés sur site avec l'extrémité de câble ouverte installée des câbles de raccordement (4).
Pour chaque distributeur (3), trois connexions sont possibles pour la connexion des entraînements SMI. Si plus de 3 entraînements SMI doivent être intégrés, deux entraînements SMI peuvent être connectés par distributeur. La troisième connexion du distributeur est utilisée pour le câblage traversant au moyen de lignes de connexion préassemblées (5).