L'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer est universellement utilisable pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande - et économise à la fois du temps et de l'argent. Comment ? Avec peu de changement de ruban encreur, elle assure une vitesse d'impression élevée ; de plus, l'investissement dans l'imprimante et les matériaux d'étiquetage est très faible.
Avec le Starterkit 258-5000, les clients reçoivent l'imprimante, le matériel de repérage et les accessoires ainsi que le logiciel de repérage gratuit Smart Script. La connexion entre l'imprimante et le logiciel se fait ici par les voies connues : par USB ou par une interface Ethernet.
Le cutter complète de manière optimale la Smart Printer lorsqu'il s'agit de découper automatiquement le matériau en bandes. De plus, une malette peut être achetée directement pour un transport facile, par ex. sur le chantier. Pour gagner encore plus de temps lors du changement de matériel, des imprimantes supplémentaires sont disponibles.