Pointes de test conformes aux normes - CONSEIL PRATIQUE : CONSTRUCTION D'ARMOIRES DE COMMANDE

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

  • 26.10.2020
  • Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?

    Les processus numérisés et automatisés façonnent de plus en plus le travail quotidien dans la construction d'armoires de commande. Toutes les étapes de travail sont conçues pour augmenter l'efficacité et optimiser les processus. Mais malgré toute la numérisation : une grande partie du travail dans la construction d'armoires de commande est toujours caractérisée par un vrai travail manuel ! Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage. Si vous comptez sur des outils fonctionnels et de haute qualité pour le dénudage, le sertissage et la mesure, vous pouvez réduire considérablement le temps nécessaire et rendre le processus plus efficace. Les outils professionnels de WAGO contribuent non seulement à réduire le taux d'erreur, mais aussi à accélérer et faciliter le travail !

    Des outils professionnels pour chaque application

    Les outils WAGO séduisent par leur qualité certifiée conforme aux normes DIN ainsi que par leurs propriétés fonctionnelles et ergonomiques bien pensées. Les installateurs électriques et les constructeurs d'armoires électriques peuvent compter sur cela !

    Principaux avantages des outils WAGO

    • Fonctionnement simple, précis et sûr

    • Gain de temps et fiabilité des processus

    • Economiquement et écologiquement

    MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

    Dénudage

    Le dénudage rapide et sûr des câbles et des lignes est l'une des tâches les plus importantes de l'installation d'une armoire de commande. WAGO propose dans son portefeuille des outils de dénudage de gaine professionnels qui offrent, entre autres, une faible usure grâce à l'utilisation, par exemple, de lames avec un revêtement en nitrure de titane ou une tenue sûre grâce à des zones de préhension antidérapantes.

    Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur

    • Dénudage rapide des lignes de capteur/commande sans endommager les fils individuels

    • Aucun ajustement du diamètre du câble nécessaire

    • Décapage facile également possible sur de longues distances

    • Longue durée de vie grâce aux lames de coupe interchangeables

    • Pour circuits capteurs/actionneurs, câbles extrêmement flexibles sur base de TPE-U, câbles PUR, câbles PUR/PVC, câbles PVC, avec ou sans blindage, multibrins

    Couteau pour câbles

    • 5 supports interchangeables : un outil pour une large plage de diamètres Ø 4… 70 mm

    • Coupe ronde précise grâce au support de serrage et à la fenêtre de visualisation

    • Utilisation ergonomique grâce à la poignée à 2 composants

    • Haut niveau de sécurité pendant et après le travail (poche de pantalon / boîte à outils) car il n'y a pas de couteaux exposés

    • Réglage variable de la profondeur de coupe du couteau à câble et de la lame à crochet pour différents types de câbles

    neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

    Outil de dégainage

    • La conception extra-longue et la transmission de puissance améliorée simplifient le dénudage dans les boîtiers de distribution et d'appareils profonds et minimisent ainsi le risque de blessure.

    • Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5

    • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames

    • Mise à l'échelle de la longueur intégrée (à l'intérieur) -> dénudage précis

    • Aucun réglage de la profondeur de coupe requis (donc aucun dommage au conducteur !)

    p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

    Outil de dégainage universel

    • Acheminement simple des câbles pour des coupes longitudinales rapides et faciles, utile pour les câbles sans halogène

    • Lame de contour pour dénuder des fils individuels de 0,2 mm² à 4,0 mm²

    • Travailler en toute sécurité avec le couteau universel grâce à la glissière avec mécanisme de verrouillage

    • Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5

    • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames

    neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

    Outil de dégainage pour câble de données

    • Processus de dénudage rapide et facile, en particulier pour les câbles de données isolés en PVC avec une isolation extérieure mince (par exemple, câbles à paires torsadées Cat. 5, 6, 7, 8)

    • Côté 1 pour dénuder la gaine extérieure et côté 2 pour dénuder le film protecteur

    • L'échelle de longueur interne intégrée permet une longueur de dénudage exacte

    • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 2 lames

    • Il ne faut pas régler la profondeur de coupe au diamètre du câble correspondant étant donné que la position particulière de la lame soulève l'isolation extérieure d'une manière appropriée et enlève le blindage de la feuille.

    Dénuder

    Les pinces à dénuder Quickstrip Vario (référence 206-1125) conviennent au dénudage de conducteurs des sections de 0,03 à 16 mm².

    • La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale - 0,03… 16 mm².

    • La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale.

    • Aucune embout d'extrémité nécessaire si vous connectez les conducteurs à un bornier WAGO avec technologie de raccordement à ressort

    • Réglage fin pour éliminer l'isolant fin et épais

    • Le couteau de rechange (couteau standard / V / ovale) peut être logé dans le compartiment à couteaux intégré dans la poignée.

    MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

    Sertissage

    Les outils de sertissage Variocrimp 4 et 16 complètent la nouvelle gamme d’outils WAGO. (Références 206-1204 et 206-1216).

    • Réglage automatique de la section du conducteur

    • En pratique, connexion et déconnexion rapides des câbles grâce à la forme carrée à sertir, car aucune insertion orientée position dans le point de raccordement n'est nécessaire

    • Le corps de la pince s'ouvre automatiquement après le processus de sertissage.

    • Possibilité de sertir des deux côtés (pour droitiers comme pour gauchers).

    • Le sertissage étanche aux gaz constitue la base d'une connexion sécurisée.

    MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

    NOUVEAU : sondes de test conformes aux normes - sûres, flexibles, précises !

    En raison de l'isolation appliquée, les sondes de test disponibles dans le commerce ne peuvent pas toujours être insérées dans l'ouverture de test des bornes. Si les électriciens souhaitaient mesurer le courant et la tension dans les borniers, ils devaient auparavant utiliser des adaptateurs appropriés pour atteindre les ouvertures de test souvent étroites avec les appareils de mesure. WAGO propose désormais la bonne solution : des sondes de test optimisées d'un diamètre de 2 mm permettent des mesures directes et conformes aux normes dans les applications CAT III et IV - sans adaptateur supplémentaire.

    • Mesures de courant et de tension sans adaptateur - les adaptateurs de test ne sont plus nécessaires grâce à la sonde de test spécialement développée.

    • Les sondes de test amovibles particulièrement petites mesurent des courants jusqu'à 10 A.

    Envoyez-nous votre demande par voie numérique

    Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.