Robot pour systèmes de montage flexibles

Automatisation efficace dans la construction d'armoires de commande

CH_2433046_website update_assembling bot_2000x1125

Le potentiel futur dans la construction d'armoires de commande, qui est actuellement encore marqué par des processus de montage manuels qui prennent du temps, n'est plus seulement entre les mains des hommes, mais aussi des robots. Mais pas seulement dans le domaine des robots industriels conventionnels pour la production de masse, comme par ex. des robots à 4, 5 ou 6 axes, mais aussi dans celui des « cobots » (= robots collaboratifs). Après une évaluation des risques réussie, ces robots spéciaux peuvent travailler en toute sécurité, c'est-à-dire sans dispositif de protection, à côté des personnes.

Demonstrator WAGO Cabinet Assemby Robot

Chez WAGO, nous nous intéressons intensivement aux exigences actuelles des fabricants d'armoires électriques et proposons déjà des solutions concrètes avec les offres d'armoires WAGO. L'automatisation dans la construction d'armoires de commande est un thème d'avenir essentiel, en particulier en ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la numérisation progressive.

En raison de ces développements, nous voyons des potentiels pour le développement et la réalisation d'automatismes de montage flexibles dans la construction d'armoires de commande. Avec le WAGO Cabinet Assembly Robot (WCAR), nous développons une vision d'avenir concrète pour l'équipement automatisé des composants d'armoire de commande, quiassemble de manière flexible et collaborative des bornes indépendantes du fabricant dans l'application pilote « distributeur de bâtiment ».

La nouvelle collaboration entre les humains et les robots/cobots

Les robots et les cobots ne remplacent pas les humains, mais offrent plutôt un soutien. Ils offrent entre autres les avantages suivants :

  • Ils aident les gens à développer leurs compétences.

  • Ils libèrent des ressources humaines pour d'autres tâches plus exigeantes en se lançant dans des tâches répétitives ou physiquement exigeantes.

Découvrez comment les robots et les cobots peuvent réduire la charge de travail des personnes et contrer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Aperçus sur le WAGO Cabinet Assembly Robot pour le montage

MM-481677_new-website-page_cabinet-assembly-robot_04_2000x1500.jpg

Le cobot saisit la borne dans le magasin.

La borne est transportée pour montage.

La borne est encliquetée sur le rail DIN.

La borne montée sur rail DIN.

Le petit distributeur est équipé.

Curieux ? Contacter maintenant !

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.