railway_Fotolia_65801186_X_2000x1125.jpg

La norme ferroviaire

DIN EN 50155 / CEI 60571

Lorsque l'on s'interroge sur « l'aptitude du réseau ferroviaire », la norme DIN EN 50155 est prise en considération. Bien que l'EN 50155 ait un équivalent international - la CEI 60571 - l'EN 50155 est la « norme ferroviaire » commune et reconnue dans le monde entier.

Cette norme décrit les applications ferroviaires et s'applique aux équipements électroniques installés à bord des véhicules ferroviaires. Conformément à cette norme, il n'est pas exigé de présenter un certificat ni de prouver la conformité à la norme, mais bien de prendre en compte les conditions d'exploitation des véhicules ferroviaires, qui, grâce à cette normalisation, deviennent classables, comparables et traçables.

The Railway Standards

DIN EN 50155 / IEC 60751 in overview:

Recommandations à lire

En savoir plus sur le domaine de la technologie ferroviaire

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: