Industrie de production

Production flexible avec technologie de production automatisée

WAGO dans l'industrie de production

Votre partenaire pour le changement

L'industrie manufacturière est confrontée à de nouveaux défis et exigences : réduction des coûts avec augmentation simultanée des performances, Industrie 4.0 et production plus flexible. Au moment de ce changement, WAGO est votre partenaire compétent, vous soutenant avec des solutions innovantes et des produits fiables - dans tous les domaines de la production.

factory_hmi_tablet_panel_visu_osram_software_bedienelement_1_2000x2000.jpg

Avec WAGO sur le chemin de la Smart Factory

La production du futur est mise en réseau, intelligente ; elle contrôle et s'optimise de manière autonome, ce qui la rend efficace en matière de gestion de ressources. Pour une transformation vers une « usine intelligente », les processus existants sont mis en réseau et on fait l'acquisition de toutes les données de produits, machines et process. Pour la collecte et la transmission sûre de données dans un « Manufacturing Execution System » (MES) ou un système de gestion de la production, on dispose de solutions d'automatisation comme par ex. le système WAGO-I/O-SYSTEM 750.

factory_schaltschrank_reihenklemmen_beschriftung_2000x2000.jpg

Construction d'armoire de commutation : de l'ingénierie du projet à la mise en service

Les processus de commande et de production sont de plus en plus numérisés L'objectif : continuité et transparence de données le long de toute la chaîne de création de valeur ajoutée, ce qui fait gagner du temps et réduire les coûts. Pour le support de cette intégration horizontale, WAGO offre avec <i><b>smart</b></i>DATA Engineering une solution qui assiste l'utilisateur de la planification et la projection en passant par l'ingénierie et jusqu'au test et à la mise en service de son armoire de commande.

factory_autoproduktion_tueren_halle_innen_2000x2000.jpg

La technique WAGO pour la construction de machines et d'installations

De plus en plus précis, toujours plus rapide, toujours plus flexible - dans la construction de machines et d'installations, les exigences sont toujours plus élevées. Dans le même temps, de plus en plus de machines et d'installations individuelles sont créées dans les halls de production. L'outillage doit être accordé. Pour cela, WAGO fournit les bons produits et inspire les projets de différents clients, par exemple notre coupleur de bus de terrain PROFINET ou l'e!DISPLAY de WAGO.

factory_fliessband_motoren_2000x2000.jpg

Data Acquisition

Industrie 4.0 et Big Data ouvrent des possibilités inimaginables pour de nouveaux modèles d'affaires – pour cela, il convient d'augmenter la protection des données existante. Avec les solutions d'automatisation flexibles et modulaires de WAGO, les données parviennent de manière sûre et sans erreur des niveaux de terrain jusque dans le Cloud ou un MES ; il est également possible d'équiper des installations déjà existantes. En outre, on peut faire fonctionner indépendamment des fabricants différentes interfaces et bus de terrain comme CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet et MODBUS-TCP

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Votre interlocuteur chez WAGO

Additional service offerings: