MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Lösungen für Ihre Anforderungen

Von der Brücke bis zum Maschinenraum – automatisiert und sicher verbunden mit WAGO

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x1500.jpg

Traitement du signal fiable

Collecte, traitement, visualisation et, si nécessaire, alarme pour les données : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Le futur de la navigation

La numérisation et l'automatisation offrent d'excellentes opportunités pour utiliser les solutions WAGO de manière durable et pérenne.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Perfekt in Balance

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Bereit für das Nächste

Intelligenten Automationslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

La sécurité 24h/24

Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Le confort en plus de la sécurité

Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

La sécurité des données en haute mer

Pour se protéger contre la mauvaise utilisation des données et contre la cybercriminalité, WAGO propose des solutions qui fonctionnent de manière fiable à bord et en haute mer.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Qualité absolument fiable

Les exigences en matière d'équipement technique des navires sont extrêmement élevés. Le système d'E/S de WAGO les remplit toutes.

Résistant aux tempêtes avec WAGO

WAGO répond aux défis actuels de l'industrie avec un portefeuille complet de solutions. Nos composants supportent des conditions environnementales défavorables en mer et conservent leurs fonctionnalités pendant des années.

Vos avantages :

  • Approbation pour ponts selon CEI EN 60945

  • Classé pour les conditions environnementales difficiles (approuvé pour l'utilisation dans la salle de machines)

  • Faible coût de stockage et de formation

  • Large champ d'application du WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Ingénierie simple, rapide et économique

Empfehlungen zum Weiterlesen

Andere WAGO-Themen

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

Numérisation

Connectivité Cloud, cybersécurité, production adaptable, nous sommes prêts pour vos futures questions.

karriere_professionals_2000x1500.jpg

Travailler chez WAGO

Découvrez tout sur WAGO en tant qu'employeur et regardez notre bourse à l'emploi. Vous êtes bienvenus !

Additional service offerings: