ArticleTopic

Krachtpatser op volle zee

  • 9/21/2017
  • Productoverzicht

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2102-5301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Réf. 2102-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
    Réf. 2106-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
    Réf. 2200-1201

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération
    Réf. 750-352

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-455

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
    Réf. 750-333

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd