MTP ouvre de nouvelles opportunités de développement pour la construction mécanique
Quelle est la compétence d'un ingénieur en mécanique ? La façon dont il construit ses machines ? Dans la séquence habile des différentes sous-tâches qui composent un tout comme une machine ? Le fait qu'il connaisse très bien les besoins de ses clients dans leurs secteurs respectifs ? Il est possible de répondre à ces questions par un «oui» clair. La réponse est moins claire si cela fait partie de la compétence de base d'intégrer vos propres machines dans le niveau de contrôle de processus des clients. Les ingénieurs mécaniciens sont des professionnels du génie mécanique et ne sont pas nécessairement des experts des systèmes SCADA. Cette déclaration montre clairement pourquoi l'utilisation de MTP offre un potentiel énorme pour les constructeurs de machines. Le «Module Type Package» ouvre un nouveau potentiel de marché, que le savoir-faire SCADA soit disponible ou non.