MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Fonctionnalité et sécurité pour l'armoire de commande

Avec le WAGO I/O System 750

Fonctionnement sûr avec le WAGO I/O System 750

Le WAGO I/O System 750 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont grandes. Ainsi, WAGO offre également une large gamme pour les applications fonctionnelles et sûres avec des signaux analogiques et numériques.

Les modules à sécurité fonctionnelle du système d'E/S WAGO 750 prennent peu de place grâce à leur conception compacte et offrent une densité de signaux élevée dans un espace réduit. Grâce à sa conception flexible, le système intègre différentes technologies de Standard, Ex i et PROFIsafe dans une même structure. Le code couleur permet d'identifier clairement les différentes technologies.

PROFIsafe

Les modules PROFIsafe offrent des options de diagnostic et de service simples. Le système s'appuie sur des diagnostics standard conformes aux spécifications PROFIBUS® et PROFINET®. Grâce au paramétrage hors ligne via la technologie de serveur GSD ou iPar, l'unité peut être remplacée facilement et sans outil. Ils peuvent être utilisés dans des fonctions de sécurité telles que SIL 3 et PLe/Cat.4 et sont conformes aux normes de sécurité EN CEI 13849 et EN ISO 62061. En outre, les modules peuvent être utilisés dans des applications de sécurité pour l'industrie des procédés, conformément à la norme CEI 61511.

Les produits de sécurité WAGO permettent aux clients de réaliser des applications de sécurité de SIL 2 / Cat. 2 PL d à SIL 3 / Cat. 4 PL e avec une qualité et une flexibilité élevées !



Dimitrios Petridis, Product Manager at WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Paramétrage hors ligne via GSD sous PROFINET®

Avec le paramétrage hors ligne, vous pouvez paramétrer vos modules de sécurité sous PROFINET® via la description d'appareil. Cela vous permet de créer facilement votre application de sécurité hors ligne et de la dupliquer sur des machines du même type.

Au redémarrage de l'application, les paramètres hors ligne sont automatiquement transférés vers les modules. Cela signifie qu'un remplacement d'appareil est possible à tout moment, même sans outillage !

La "Tool Calling Interface" (TCI) est une interface standard des organisations d'utilisateurs PROFIBUS® et PROFINET®. Il offre la possibilité d'accéder au paramétrage du produit directement à partir du système d'ingénierie. La TCI permet également d'utiliser les structures de communication existantes du système de contrôle.

Le paramétrage hors ligne via GSD permet de créer la configuration du système au bureau.



Jürgen Prütting, spécialiste du système de sécurité chez WAGO GmbH & Co. KG

Nouveautés

MM-529496_por_0750-1689_1665_GWA_2000x1125.jpg

8 sorties digitales sécurisées de largeur 12 mm et nouveaux modules de sorties relais disponibles

Économique, peu encombrant et sûrAvec les 8 sorties digitales sécurisées (24 V DC, 0,5 A) de WAGO, avec une largeur de 12 mm et une densité de canal élevée, les utilisateurs peuvent, sous des contrôleurs sécurisés avec PROFIsafe, utiliser de manière économique et peu encombrante des sorties digitales sécurisées. Les applications jusqu'à SIL 3 cat. 4/PL e peuvent ainsi être réalisées. Chaque sortie digitale sécurisée possède une conception à deux canaux et fonctionne avec une impulsion de test dynamique. Le nouveau module supporte PROFIsafe V2.6 et V2.4 et peut être utilisé sous PROFIBUS® et PROFINET®.Les utilisateurs peuvent contrôler le nouveau module relais via les sorties digitales sécurisées. La combinaison de 8FDO et du nouveau module relais permet des solutions économiques et flexibles.

Plus de flexibilité avec sortie relais sûre


Avec les nouveaux modules de sorties relais sécurisés, on dispose d'une mise en œuvre flexible et à prix avantageux de relais sécurisés pour des applications sécurisées qui doivent être commandées par contacts libres de potentiel. Jusqu'à 250 V et 6 A AC/DC peuvent être contrôlés. Grâce aux sorties relais sécurisées, les utilisateurs bénéficient d'une plus grande flexibilité et de coûts de cycle de vie réduits lorsque les relais doivent être remplacés en raison des cycles de commutation (B10d).

Le nouveau module relais peut être utilisé avec tous les modules de sortie PROFIsafe existants ainsi qu'avec les nouveaux modules logiques.


Vos avantages :

  • Économique et performant

  • Utilisation flexible

  • Gain de place


Numéros d'article :

750-1665/000-004

750-1689

Réaliser des applications sûres sans commande de sécurité

Nouveaux modules sûrs utilisables avec les contrôleurs WAGO


Les nouveaux modules logiques de WAGO permettent dès à présent aux utilisateurs de réaliser des applications sûres, comme par ex. une commande à deux mains ou une fermeture de porte, même sans commande de sécurité. Les modules logiques peuvent être utilisés comme modules derrière les contrôleurs et coupleurs WAGO. Cela conduit à des temps de réaction plus rapides au niveau de terrain le plus bas car la communication via le bus de terrain n'est plus nécessaire.

La logique sécurisée est paramétrée via le nouvel éditeur de sécurité WAGO. Grâce aux modules logiques, une machine peut désormais être réalisée avec des commandes WAGO, telles que le PFC, incluant une application de sécurité.

Un autre avantage : le module peut également être intégré derrière une commande sûre via PROFIsafe. Cela permet des temps de réponse de sécurité plus rapides ainsi que la mise en place d'applications de sécurité plus petites.

Vos avantages :

  • Solution économique pour des applications sûres

  • Peut aussi être utilisé sans commande sûre

  • Temps de réponse de sécurité plus rapide car la logique est exécutée directement dans le module

Numéros d'article :

  • 750-667/000-104

  • 753-667/000-104

  • 750-666/000-104

Nouvelles fonctions pour les modules de sécurité

  • Paramétrage hors ligne sous PROFINET®

  • PROFIsafe V2.6 sous PROFINET®

  • En plus PROFIsafe V2.4 sous PROFINET® et PROFIBUS DP

  • Passivation par canal sous PROFIsafe V2.4 et V2.6

Les modules de sécurité pour le WAGO I/O System 750 répondent aux exigences de la version actuelle 2.6 de la norme Industrial Ethernet PROFIsafe et désormais également à celles de la version 2.4. La configuration et le paramétrage des modules sont désormais également possibles hors ligne sous PROFINET®.

Avec le paramétrage hors ligne, vous pouvez paramétrer vos modules de sécurité sous PROFINET® via la description d'appareil. Cela vous permet de créer facilement votre application de sécurité hors ligne et de la dupliquer sur des machines du même type. Au redémarrage de l'application, les paramètres hors ligne sont automatiquement transférés vers les modules. Cela signifie qu'un remplacement d'appareil est possible à tout moment, même sans outillage !

Les applications de sécurité jusqu'à SIL 3 et PLe/Cat.4 peuvent être mises en œuvre beaucoup plus facilement et rapidement.

Les modules de sécurité sont conformes aux normes de sécurité EN CEI 13849 et EN ISO 62061 et peuvent être utilisés dans des applications de sécurité pour l'industrie de process selon CEI 61511. Les modules, disponibles dans diverses combinaisons d'entrées et de sorties avec quatre ou huit canaux, s'intègrent parfaitement dans le WAGO I/O System 750. L'ingénierie peut également être réalisée avec les outils habituels.

Vos avantages :

  • Mise en service plus rapide grâce au paramétrage hors ligne via GSD

  • Changement de module simple et sans outil

  • Acquittement sûr par canal

  • État du canal dans la mémoire image cyclique

Numéros d'article :

  • 4FDI 24V PROFIsafe : 750-661/000-004 et 753-661/000-004

  • 8FDI 24V PROFIsafe : 750-662/000-004 et 753-662/000-004

  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe : 750-666/000-004

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe : 750-667/000-004 et 753-667/000-004

Références

Adapter plus rapidement les machines modulaires

Avec le coupleur de bus de terrain PROFINET IO de WAGO, les entreprises peuvent gagner beaucoup de temps lors de l'ingénierie et de la planification du projet de leurs machines. Grâce à la fonction d'extension de la périphérie variable, une variante innovante de la gestion des options, ils peuvent réaliser différentes variantes d'une même machine avec un logiciel créé une seule fois, sans grand effort.

Univers de produits WAGO

Prêt pour tout ce qui vient

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Pour l'armoire de commande – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

Votre interlocuteur chez WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.