MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Connexion de télécontrôle des stations de transfert des clients

Qu'il s'agisse d'installations de production, de stockage ou de clients en charge : en ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliés par télécontrôle. Avec le logiciel WAGO Application Customer Substation, cela peut être fait en seulement dix minutes, dans environ les trois quarts des zones de réseau moyenne tension allemandes - bien que les TAB (conditions techniques de connexion) varient d'un opérateur de réseau à l'autre ; car l'application est un logiciel standardisé préconfiguré pour différentes zones de réseau.

D'ailleurs, grâce au savoir-faire spécialisé en matière de programmation et à son grand nombre d'employés, WAGO propose des solutions appropriées - en fonction des besoins des intégrateurs de systèmes, des constructeurs de tableaux électriques et des constructeurs de stations.

Avantages :

  • Matériel de télécontrôle éprouvé et renforcé conformément au livre blanc BDEW

  • Paramétrage de logiciel facile sans programmation selon VDE-AR-N 4110

  • Solution complète composée de matériel et de logiciel dans une armoire de commande finie

WAGO Application Customer Substation – nouvelles fonctionnalités

Stations primaires et secondaires

Le concept maître-esclave (station primaire/sous-station) de la station de transfert client permet des projets avec deux contrôleurs séparés ou plus. La station primaire prend en charge la commande centrale et agit comme une passerelle vers l'opérateur de réseau, collecte les données de l'installation et les met à disposition via une interface CEI-60870-5-104. Les données de l'installation sont saisies par les sous-stations et transmises par le système de bus interne à la station primaire qui prend en charge la régulation. Le système est certifié VDE-ARN-4110 et prend en charge la connexion d'installations photovoltaïques, de distributeurs directs et d'opérateurs de réseau. Les sous-stations servent principalement à l'acquisition de signaux digitaux.

Régulateur de réseau en cascade

Un système d'alimentation électrique en cascade au niveau de la station de transfert de clients permet un contrôle flexible par une instance centrale d'alimentation électrique en continu, qui reçoit les valeurs de consigne de l'opérateur de réseau et du distributeur direct et les transmet aux instances subordonnées. La structure peut fonctionner sur un ou plusieurs contrôleurs de station de transfert client et permet des applications telles que la priorisation des installations photovoltaïques, l'intégration de différents types d'enregistreurs de données et la mise à disposition de données de générateur séparées aux opérateurs de réseau ou aux distributeurs directs. Seule l'instance centrale prend le contrôle du processus en boucle fermée, tandis que les instances subordonnées transmettent les valeurs de consigne.

Convertisseur de mesure

La version d'application actuelle permet la connexion à de nombreux convertisseurs de mesure, enregistreurs de données et onduleurs. Si nécessaire, l'onduleur peut servir de source de valeur de mesure et combiner des données de régulation importantes telles que la puissance active et réactive ainsi que la tension de différentes sources. Pour la commande d'installations photovoltaïques, on utilise un module de mesure de puissance triphasé qui répond aux exigences de la norme VDE-AR-N 4110.

Aperçu du logiciel

Raccordement moyenne tension conforme aux normes – exactement comme vous en avez besoin

Afin d'assurer la stabilité du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution exigent que les systèmes des clients puissent être surveillés et contrôlés. Cela signifie un effort de programmation considérable pour les interfaces correspondantes dans le point de connexion réseau (NAP).

Découvrez en un coup d'œil les différentes possibilités pour une connexion rapide et simple à distance des stations de transfert clients - en fonction de l'expertise ou de la densité de personnel de votre propre entreprise.

WAGOAppRTU_Slaves - pour les intégrateurs système

Avez-vous beaucoup de savoir-faire en programmation ? Par exemple, les intégrateurs de systèmes qui utilisent la technologie de télécontrôle WAGO peuvent utiliser la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves pour accéder à des bibliothèques de communication prêtes à l'emploi sous forme de modules simples lors de la connexion CEI-60870 conforme aux directives des installations des clients. Nous fournissons gratuitement la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves en téléchargement pour un grand nombre de zones de réseau.

WAGO Application Customer Substation – pour les tableautiers

Paramétrer au lieu de programmer : pour les constructeurs de tableaux électriques, la sous-station WAGO Application Customer s'impose (en tant que licence DRM : réf. 2759-2018/0260-1000). En tant que solution logicielle prête à l'emploi, elle réduit l'effort de programmation et fait gagner du temps lors de la mise en service des stations de transfert client. Ainsi, le raccordement à la moyenne tension conforme au réseau et à la technologie de télécontrôle est réalisé en dix minutes. Et pas seulement : une interface de commercialisation directe est déjà intégrée dans la combinaison de l'appareil de télécontrôle WAGO* et de l'application. Cela signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est requis - cela économise de l'espace dans l'armoire et des coûts.

Armoires de commande complètes - Plug & Play pour les constructeurs de stations

En tant que fabricant de technologie de télécontrôle de haute qualité, WAGO propose également en option des armoires de commande précâblées et programmées conformes à TAB. Cette interaction du matériel et du logiciel se traduit par une solution complète économique et éprouvée sur le plan opérationnel à partir d'une source unique. Armoires de commande préconfigurées avec logiciel (par ex. ref. : 8007-0100/1000-0247), combinaison avec dispositifs de protection (ref. : 8007-0100/1000-0270) et autres variantes avec fonctions de protection sur demande.

Références

MM-517493_new-website-page_pfeffer-kues_1_2000x1125.jpg

Station de transfert client conforme aux normes

Elles n'attirent pas l'attention. Mais tout client en électricité qui a un besoin accru en énergie – qu’il s’agisse d’un centre commercial ou d’une usine de fabrication – est directement raccordé à la moyenne tension du gestionnaire du réseau de distribution via une station de transfert client.

En savoir plus sur le sujet

FAQ

Sujets liés aux
connexions de télécontrôle

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (CEI 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité CEI-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

Votre contact au sein de WAGO

Envoyez-nous votre demande par voie numérique

Utilisez notre formulaire de contact pour nous joindre rapidement et simplement. Votre message sera transmis à l’équipe concernée, qui reviendra vers vous dans les meilleurs délais.